지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

식수 공급을 위한 취수 미래 지향적이고 효율적인 관정 시스템 관리를 위한 모니터링 및 제어 솔루션에 대해 알아보십시오.

관정에서의 서비스 작업

과제


지하수 관정

지속 가능한 물 공급 보호

취수가 환경 친화적이고 지속 가능한 방식으로 수행되는 경우에만 미래 경쟁력을 보장하는 물 공급이 가능합니다. 물 자원의 부족 현상이 심화됨에 따라 취수는 고도의 기술적 과제입니다.

지하수 또는 지표수의 품질에 따라 각기 다른 준비 프로세스가 식수 공급 프로세스에서 사용됩니다. 사용할 기술을 선택할 때 플랜트 또는 네트워크의 규모도 중요합니다.

솔루션


취수를 위한 자동화 기술을 연구하는 두 명의 기술자
용수 처리장의 제어실
앱 아이콘 – 클라우드를 통해 효율적으로 관정 시스템 운영
취수를 위한 자동화 기술을 연구하는 두 명의 기술자

지하수 양수용 도수 시스템의 설치 또는 현대화 작업 시 자동화 기술과 관련된 기술적 문제와 자주 직면하게 됩니다. 최첨단 센서를 통한 시스템 및 어셈블리의 지속적인 모니터링을 통해 예방적 유지 관리가 가능합니다. 이를 통해 마모 징후를 적절한 시기에 발견하고 추가적인 손상 및 고장을 방지할 수 있습니다.

분산된 지하수 관정에는 예방적 유지 관리와 안전한 원격 제어 기술의 사용이 필수적입니다. 이를 통해 언제 어디서나 펌프와 모터의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 관정에 필요한 모든 제어 및 규제 업무를 수행하는 사전 구성되고 구성 가능한 솔루션을 제공합니다.

관정 자동화용 솔루션으로 이동
용수 처리장의 제어실

컨트롤 캐비닛 솔루션은 분산 유틸리티에 필요한 제어 및 조절 작업을 수행합니다. 여기에는 장치의 제어된 스위칭 및 측정값 기록이 포함됩니다. 강수량 및 지하수 수위에 대한 중요한 메시지가 일반 원격 제어 프로토콜(IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA)을 통해 상위 레벨 제어 시스템으로 전송되고 SMS를 통해 운영 직원에게도 보내집니다.

앱 아이콘 – 클라우드를 통해 효율적으로 관정 시스템 운영

관정 시스템의 자원 효율적이고 인텔리전트한 운영은 환경에서 제공된 정보와 함께 프로세스 투명성을 통해 달성됩니다. 관정 펌프는 기능 블록을 사용하여 대상별로 제어되며 개별 관정의 데이터는 클라우드로 전송됩니다. 모든 관련 측정 및 소모량 값이 처리되고 일기 예보 및 전기 요금과 같은 외부 데이터와 비교됩니다. 이 정보로부터 최대한 효율적으로 관정 시스템을 관리하기 위한 권장되는 조치를 도출할 수 있습니다. 결과적으로 자원을 최대한 절약하면서 에너지와 비용을 절감할 수 있습니다.

비용 효율적인 프로토콜 변환 여러 다른 원격 제어 스테이션에서 획득한 프로세스 데이터 번들을 표준화된 원격 제어 통신을 사용하여 제어실로 전송하십시오. 산업용 PC는 데이터를 IEC 60870-5-104 또는 IEC 60870-5-101과 같은 기존의 원격 제어 프로토콜로 변환합니다.

대화형 이미지 맵: 토폴로지, 프로토콜 변환, 식수 생산
안전한 원격 통신
피닉스컨택트는 전세계 어디에서나 기계 및 시스템과 안전하게 통신할 수 있도록 적절한 산업용 라우터 및 사이버 보안을 제공합니다.
산업용 라우터 및 사이버 보안에 대한 추가 정보
안전한 원격 통신
Water Functions 소프트웨어 라이브러리
소프트웨어 라이브러리는 프로그래밍된 기능 블록을 사용하여 폐수 처리 및 식수 처리 과정에서 시스템 프로세스의 측정과 제어를 단순화합니다.
Water Functions 소프트웨어 라이브러리에 대한 추가 정보
Water Functions 소프트웨어 라이브러리
PLCnext Technology를 위한 자동화 기술
자동화를 위해 선호하는 프로그래밍 언어를 사용하고 시스템을 클라우드에 연결하십시오.
자동화 기술에 대한 추가 정보
PLCnext Technology를 위한 자동화 기술

이점

  • IEC 60870, Modbus/RTU, Modbus/TCP에 따른 원격 제어 표준에서 IEC 60870-5-101/-104 또는 OPC UA로의 프로토콜 변환을 통한 유연성
  • 사전 프로그래밍된 기능 블록을 사용하여 분산 스테이션을 시스템 네트워크에 손쉽게 통합
  • 선별 관정 시스템 제어를 통한 자원 보존

담당자

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
현대화 또는 확장 프로젝트에 대해 기꺼이 상담해 드리겠습니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.