에너지 데이터를 수집 및 저장하고 에너지 상황을 분석하여 하수 슬러지 처리 시설의 절감 가능성을 파악할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 최신 측정 장치는 이러한 목적에 맞게 설계되었으며 관련 측정 값을 수집하여 제어 장치로 전송하도록 제작되었습니다. 프로세스의 효율성에 대한 정보는 Modbus, PROFIBUS 및 PROFINET과 같은 일반 인터페이스를 통해 전송됩니다.
폐수 처리에서 슬러지 처리 피닉스컨택트의 하수 슬러지 처리를 위한 모니터링 및 제어 솔루션을 사용하여 더욱 에너지 효율적이고 안정적인 시설 운영을 실현할 수 있습니다.
과제
높은 에너지 비용과 포괄적인 안전 요구 사항
슬러지 분해, 농축, 건조와 같은 슬러지 처리 공정의 다양한 요구 사항이 지속적으로 더욱 늘어나고 있습니다. 특히 효율성, 투명성, 공정 신뢰성은 하수 슬러지 건조 공정에서 최우선 고려 사항입니다. 최적의 슬러지 관리를 위해서는 보다 효율적인 공정 흐름과 함께 안전한 소화조, 슬러지 펌프 제어를 위해 특별히 고안된 시스템이 필요합니다.
솔루션
소화조에서 하수 슬러지의 최적화된 호기성 분해를 위해서는 안정적인 온도 및 압력 모니터링이 필요합니다. ATEX 승인을 받은 측정 변환기를 사용하면 측정값이 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러로 직접 전송됩니다. 본질 안전 I/O 모듈은 액추에이터의 효율적인 제어를 용이하게합니다. 센서는 프로토콜 컨버터 및 HART 프로토콜을 통해 손쉽게 통합됩니다.
즉시 사용 가능한 소프트웨어 기능 블록을 사용하면 반송 슬러지 펌프장의 스크류 컨베이어 및 펌프에서 주파수 컨버터를 제어하는 데 드는 시간과 노력이 줄어듭니다. 무료로 제공되는 PLCnext Engineer 소프트웨어 도구를 사용하여 플랜트를 손쉽게 시각화할 수 있습니다. 여기에는 모터, 펌프 및 환풍기와 같은 액추에이터에 대한 사전 제작된 시각화 기호가 포함됩니다.
원심 분리기를 위한 안전 개념
이점
-
PLCnext Engineer를 사용하여 액추에이터 시각화를 위한 시간과 노력 감소
-
유연한 데이터 수집 및 평가를 통한 맞춤형 보고
-
PROFIsafe와 같은 통합 기술을 사용한 폐수 처리 애플리케이션의 안전 개념
접점
제품
아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?
궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.