오랜 역사를 가진 인프라를 현대화하는 과정에서 어려운 점은 사용된 컴포넌트, 기술 및 일반적인 구조적 조건이 다양하다는 것입니다. 따라서 운영자는 Laatzen 지역의 17개 폐수 펌프장에 사용되는 새로운 기술 장비를 위해 통합 펌프 제어 솔루션을 선택했습니다. 기존 펌프 컨트롤은 PLCnext Technology를 기반으로 하는 자동화 기술로 확장 또는 대체되었으며 이제 제어 시스템에 대한 인텔리전트 인터페이스의 역할을 수행합니다. 따라서 운영 직원은 작동 및 유지 관리가 훨씬 수월해지는 이점을 누릴 수 있습니다. 이제 시간과 장소에 상관없이 폐수 펌프장의 필요한 모든 정보에 액세스할 수 있습니다.
폐수를 퍼내기 위한 경제적인 펌프 작동
펌프장과 펌프는 안정적인 폐수 처리 시스템에서 중요한 기능을 수행합니다. 이러한 기능은 표고차로 인해 도움이 없이는 폐수가 흐를 수 없는 경우에 필요합니다. 현대적인 폐수 펌프장을 계획할 때는 강수율 및 폐수 엔지니어링 시스템에 대한 수요 증가와 같은 외부 영향을 고려해야 합니다. 지속적으로 높은 유연성이 요구되는 것과 더불어 비용 압박이 커지면서 새로운 제어 개념이 필요해졌습니다. 펌프 자동화 솔루션은 장기적인 플랜트 안전성, 내구성 및 에너지 효율성을 보장합니다.
폐수 펌프장을 업그레이드하고 원활한 모니터링을 위해 제어 시스템에 연결하여 안정적이고 에너지 효율적인 운영을 보장하십시오. 보안 원격 제어 프로토콜과 결합된 무선 시스템으로 인해 손쉽게 원격으로 액세스하고 다운타임을 줄이며 유지 관리 계획을 더 쉽게 수립할 수 있습니다.
펌프 제어
인텔리전트 폐수 펌프장 구축
분산된 폐수 펌프장에 대한 모든 제어 및 조절 작업을 폐수 제어에서 처리하도록 맡기십시오. 소프트웨어를 포함한 즉시 설치 가능한 컨트롤 캐비닛은 원격 연결을 통한 인텔리전트 펌프 자동화를 위한 솔루션입니다.
펌프 제어는 수위 및 유량 측정과 관련된 프로세스 데이터를 안정적으로 읽고 제어실로 전송할 수 있습니다. 원격 인터페이스 OPC UA를 통해 멀리서도 펌프장을 편리하게 모니터링할 수 있습니다. 보안 원격 제어 프로토콜과 함께 무선 시스템을 사용하여 모든 정보에 손쉽게 액세스할 수 있습니다.
분산된 폐수 펌프장 모니터링 및 제어
분산된 펌프장을 위한 유연한 솔루션
PLC 로직 모듈형 릴레이 컨트롤을 사용하여 최대 2개의 펌프가 있는 소규모 폐수 펌프장을 제어하십시오.
이러한 간단한 솔루션으로 장치 켜기 및 끄기와 수위 측정이 가능합니다. 로컬 가상화는 터치 패널을 통해 비용 효율적으로 구현됩니다. 모니터링은 통합 원격 제어 인터페이스(옵션 모뎀)를 통해 수행됩니다.
언제 어디서나 폐수 펌프장에 대한 필요한 모든 정보에 액세스하고 싶지만 자체 인프라를 제공할 수 없습니까? 일반적인 모든 IT 보안 정책 요구 사항을 충족하는 피닉스컨택트의 종합적인 클라우드 솔루션을 활용하십시오.
피닉스컨택트의 웹 기반 포털은 중앙 제어 시스템의 역할을 수행합니다. 모든 운영 데이터가 시각화되고 장기적으로 보관됩니다. 유량, 스위칭 싸이클 및 작동 시간이 문서화되므로 펌프장의 정기적인 스타트업이 더 이상 필요하지 않습니다. 더 이상 운영 직원이 유지 관리 및 수리를 수행할 필요가 없습니다.
개방형 PLCnext Technology 제어 플랫폼을 사용하여 가장 짧은 시간에 복잡한 애플리케이션을 현대화하거나 모듈형 PLC 로직 릴레이 컨트롤러를 사용하여 간단한 펌프장을 구현하십시오.
분산된 폐수 펌프장을 방문하지 않고도 오작동을 감지하십시오.
모바일 원격 진단
인텔리전트 알람 관리 및 통합 원격 인터페이스를 통해 시스템의 현재 상태를 항상 파악할 수 있습니다. 펌프 제어를 사용하면 시스템에 대한 다양한 유형의 작동 데이터 및 정보에 액세스할 수 있습니다. 오류 발생 시 문자 메시지로 알림을 받으십시오. 원격 위치에서 편리하게 시스템 상태를 분석하고 상황을 최적화하기 위한 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다.
동적 수위 제어를 사용하여 펌프의 공회전을 방지하십시오.
사전 예방적 유지 관리
펌프 제어를 통해 시스템의 런타임을 연장하고 다운타임 및 오작동을 줄이십시오. 펌프 제어를 사용하면 관련 측정 및 운영 데이터를 상위 레벨 시스템으로 전송하여 시스템에 대한 사전 예방적 유지 관리를 수행할 수 있습니다. 이 데이터를 지속적으로 수집하면 펌프 설정과 같은 다양한 작동 상태를 진단할 수 있습니다. 이를 통해 적시에 적절한 유지 관리 작업을 시작하고 유지 관리 비용을 줄일 수 있습니다.
원하는 회사 레이아웃에 맞게 시각화를 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.
복잡하지 않은 스타트업
현장에서 펌프 컨트롤러를 설정 및 구성하여 펌프장을 효율적으로 자동화(예: 탱크 비우기)할 수 있습니다. 시각화를 통해 모든 파라미터를 빠르게 설정할 수 있습니다. 간단한 디지털 신호를 연결하면 원격 구조물의 설치에 필요한 작업이 최소화됩니다. 운영자는 컨트롤 캐비닛에 전원을 공급하는 것 외에도 수위, 유량 및 전류 측정과 함께 기존 버튼, 스위치 또는 기타 인디케이터의 다양한 입력 신호에 대한 센서를 연결해야 합니다.
컨트롤러로 작동하도록 폐수 펌프장 전환
엔지니어링 및 프로그래밍 작업 없음: 동적 스위칭 임계값을 사용한 수요 지향적 펌프 제어를 위해서는 펌프 제어 소프트웨어 솔루션으로 PLCnext Control 장치를 확장하면 됩니다. 피닉스컨택트는 또한 고객과 함께 개별 애플리케이션을 설계하거나 고객의 요구 사항에 맞게 조정합니다.