BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY
-
ケース本体上部パーツ
1754307
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 通気孔付きケース本体上部パーツ(U22)、 端子台・コネクタ搭載スペース奥行:22.35 mm、 幅: 71.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 54.85 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
製品ライン | ケース本体上部パーツ |
ハウジングタイプ | DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース |
ケースシリーズ | BC |
製品シリーズ | BC 71,6.. |
最大極数 | 44 (ピッチ: 2.5 mm) |
32 (ピッチ: 3.5 mm) | |
24 (ピッチ: 5 mm) | |
16 (ピッチ: 7.5 mm) | |
型式 | 通気孔付きケース本体上部パーツ(U22) |
通気口あり | あり |
外形寸法 |
|
幅 | 71.6 mm |
高さ | 89.7 mm |
奥行き | 54.85 mm |
水平ピッチ | 4 区分 |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
UL94難燃性クラス | V0 |
ハウジングの材質 | PC |
表面特性 | 未処理 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
試験結果 | 試験合格 |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
結果、保護等級、IPコード | IP20 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
プリント基板ホルダの数 | 8 |
プリント基板実装タイプ | ラッチ |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
取付けタイプ | スナップイン |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
外部梱包の種類 | カートン |
アイテム番号 | 1754307 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
プロダクトキー | ACHBAB |
GTIN | 4067923321236 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 27.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18.9 g |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - プリント基板用端子台 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - プリント基板用端子台 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - プリント基板用端子台 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - プリント基板用端子台 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - プリント基板用端子台 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - プリント基板用端子台 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - プリント基板用端子台 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - プリント基板用端子台 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - プリント基板用端子台 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - プリント基板用端子台 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - プリント基板用端子台 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - プリント基板用端子台 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - プリント基板用端子台 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - プリント基板用端子台 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - プリント基板用コネクタ 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - ピンヘッダー 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - プリント基板用端子台 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - プリント基板用端子台 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - プリント基板用端子台 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - プリント基板用コネクタ 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - プリント基板用コネクタ 1725549
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - プリント基板用端子台 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - プリント基板用端子台 1823450
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - RJ45プリント基板用コネクタ 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - RJ45プリント基板用コネクタ 1149867
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - 取付けベースハウジング 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - 取付けベースハウジング 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - 取付けベースハウジング 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - 取付けベースハウジング 2896267
-
BC 71,6 DKL S TRANS/YE - ハウジングカバー 1163755
-
BC 71,6 DKL R BK - ハウジングカバー 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - ハウジングカバー 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - ハウジングカバー 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - ハウジングカバー 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - ハウジングカバー 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - ハウジングカバー 2896160
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - SMDメスコネクタ 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - SMDメスコネクタ 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - SMDメスコネクタ 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - SMDメスコネクタ 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - SMDメスコネクタ 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - SMDメスコネクタ 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - SMDメスコネクタ 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - SMDメスコネクタ 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - SMDオスコネクタ 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - SMDオスコネクタ 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - SMDオスコネクタ 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - SMDオスコネクタ 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - SMDオスコネクタ 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - SMDオスコネクタ 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - SMDオスコネクタ 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - SMDオスコネクタ 1337142
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - RJ45プリント基板用コネクタ 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - RJ45プリント基板用コネクタ 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45プリント基板用コネクタ 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - RJ45プリント基板用コネクタ 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - RJ45プリント基板用コネクタ 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - RJ45プリント基板用コネクタ 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45プリント基板用コネクタ 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45プリント基板用コネクタ 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - RJ45プリント基板用コネクタ 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - RJ45プリント基板用コネクタ 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - RJ45プリント基板用コネクタ 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - RJ45プリント基板用コネクタ 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USBプリント基板用コネクタ 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - USBプリント基板用コネクタ 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - USBプリント基板用コネクタ 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - USBプリント基板用コネクタ 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - USBプリント基板用コネクタ 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USBプリント基板用コネクタ 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - RJ45プリント基板用コネクタ 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - SPEプリント基板用コネクタ 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - SPEプリント基板用コネクタ 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - SPEプリント基板用コネクタ 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - SPEプリント基板用コネクタ 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - SPEプリント基板用コネクタ 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - SPEプリント基板用コネクタ 1163795
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - DINレールバスコネクタ 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - DINレールバスコネクタ 2896296
-
HBUS8-B SET BK - 保護キャップ 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保護キャップ 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - ピンヘッダー 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - ピンヘッダー 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - ピンヘッダー 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - ピンヘッダー 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - ベースラッチ 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - 挿入プレート 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754330
-
BC 53,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - ねじセット 1756991
特長
よくある質問
フエニックス・コンタクトは熱管理の分野でどのようなサポートを提供していますか。
フエニックス・コンタクトは、カタログ値、オンラインシミュレーション、シミュレーションサービスを含む個別相談、および(個別に適合する)ヒートシンクでお客様をサポートします。
高さやサイズの異なるコンポーネントは、どのようにヒートシンクに接続するのが理想的でしょうか。
ヒートシンクを個別に調整することにより、最適な熱接続を実現することができます。これは通常、ヒートシンクのフライス加工操作により行われます。
加熱することで機器の信頼性にどのような影響を与えますか。
最高温度は、機器の信頼性と耐用年数に最も大きな影響を与えます。温度が10°C上昇すると、故障率は2倍になります。
ケース内の温度に影響を与える要因は何でしょうか。
小型で高性能のコンポーネント、高いデータ伝送速度、埃、ケースの不十分な換気などが、環境と比較して温度差が大きくなる原因となります。
電力損失図からはどのような情報が得られますか。
図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方ではケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。... もっと見る
図のグラフから、環境との温度差を超えないように、それぞれのケース内でコンポーネントが供給できる電力に関する情報を得ることができます。直線の傾きはシステムの熱伝導率を表します。表示されているケースは、一方では全面加熱、もう一方では20 x 20 mmのホットスポットの加熱を特徴としています。また他方ではケース内にプリント基板が設置され、そのまた一方に関してはケースを持たないという点で異なっています。
もっと見るヒートシンクは発生する熱をどのように放散させますか。
フエニックス・コンタクトの統合ヒートシンクは、熱伝導性材料(TIM)を介した熱伝導により、ホットスポットから熱を放散します。ヒートシンクは、この熱を放射エネルギーの形で、またスラット間の対流を介して環境に放出します。スタック効果を利用して、加熱された空気が上昇し、冷たい空気に置き換わります。
熱の最適化には他にどのような選択肢があるでしょうか。