CUC-SP-J1ST-S/R4LT - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1149872

モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 180 °、 シールド付き、 極数: 8、 10 Gbit/s、 PoE++、 THT、 THD、 フロー、 IP20、 梱包の種類: トレー

製品の詳細









特長

あらゆるアプリケーションに適したバージョン LED付きとLEDなし、シングルポートとマルチポートがあります。
-40°C~+85°Cの広い温度範囲で、要求の厳しい産業アプリケーションにおける使用が可能
スルーホールテクノロジ(THT)はメスコネクタをプリント基板に接続する際の機械的な安定性に優れています