PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - ピンヘッダー
1252180

ピッチ 2.54 mm
取付けタイプ THRハンダ接続
梱包の種類 段ボール梱包

ピンヘッダー、 色: 黒、 定格電流: 3 A (1極当たり)、 定格電圧(III/2): 100 V、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 9、 列の数: 1、 極数: 9、 接続数: 9、 製品ラインアップ: PSTD 0,65X0,65/..-1-V、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 6.3 mm、 嵌合ロック: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品

特長

ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適