HBUS8 161,6-8P-1S BK - DINレールバスコネクタ
1249066

DINレールバスコネクタ、 色: 黒、 定格電流: 3 A (1極当たり)、 定格電圧(III/2): 100 V、 極数: 8、 製品ラインアップ: BC 161,6..、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 嵌合ロック: なし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

DINレール内でハウジングの下に取付けられるため省スペース
追加の配線作業なしのモジュール間高速通信
全体幅ごとに1つのDINレールバスコネクタ