BC 161,6 UT HBUS KMGY
-
取付けベースハウジング
1227345
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 161.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 48.9 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
製品ライン | ハウジング下部 |
ハウジングタイプ | DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース |
ケースシリーズ | BC |
製品シリーズ | BC 161,6.. |
最大極数 | 0) |
通気口あり | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 161.6 mm |
高さ | 89.7 mm |
奥行き | 48.9 mm |
水平ピッチ | 9 区分 |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
UL94難燃性クラス | V0 |
CTI、IEC 60112準拠 | < 400 |
ハウジングの材質 | PC |
表面特性 | 未処理 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
試験結果 | 試験合格 |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
結果、保護等級、IPコード | IP20 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
プリント基板ホルダの数 | 9 |
プリント基板実装タイプ | ラッチ |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け/壁面取付け |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
外部梱包の種類 | カートン |
アイテム番号 | 1227345 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACHBAA |
GTIN | 4063151531485 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 90.1 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 82.58 g |
関税率 | 84879090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - ケース本体上部パーツ 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - ケース本体上部パーツ 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - ケース本体上部パーツ 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - ケース本体上部パーツ 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - ケース本体上部パーツ 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1074661
-
BC 161,6 OT 120002 KMGY - ケース本体上部パーツ 1080054
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1080949
-
BC 161,6 OT 120202 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 1087950
-
BC 161,6 OT 1C1C2C2C1C1C KMGY - ケース本体上部パーツ 1096568
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - ケース本体上部パーツ 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - ケース本体上部パーツ 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - ケース本体上部パーツ 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - ケース本体上部パーツ 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - ケース本体上部パーツ 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - ケース本体上部パーツ 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - ケース本体上部パーツ 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - ケース本体上部パーツ 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - ケース本体上部パーツ 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - ケース本体上部パーツ 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201982
-
BC 161,6 OT 210021 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201984
-
BC 161,6 OT 101111 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202201
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202224
-
BC 161,6 OT 001101 KMGY - ケース本体上部パーツ 2202284
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - ケース本体上部パーツ 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - ケース本体上部パーツ 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - ケース本体上部パーツ 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - ケース本体上部パーツ 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - ケース本体上部パーツ 2203502
-
BC 161,6 OT 012122 KMGY - ケース本体上部パーツ 2203722
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - ケース本体上部パーツ 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - ケース本体上部パーツ 2278526
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 導光パイプ 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 導光パイプ 2202314
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - ハウジングカバー 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - ハウジングカバー 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - ハウジングカバー 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - ハウジングカバー 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - ハウジングカバー 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - ハウジングカバー 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - DINレールバスコネクタ 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - DINレールバスコネクタ 2278555
-
HBUS8-B SET BK - 保護キャップ 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保護キャップ 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - ピンヘッダー 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - ピンヘッダー 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - ピンヘッダー 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - ピンヘッダー 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - ベースラッチ 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - メンブレンキーパッド 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - メンブレンキーパッド 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - 挿入プレート 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - ねじセット 1756991
特長
デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880に準拠