BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY
-
ケース本体上部パーツ
1335979
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 モジュール型ケース本体上部パーツ、SPT-THR、 幅: 161.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 54.85 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| ハウジングタイプ | DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース |
| Housing type | Modular building installation housings |
| ケースシリーズ | BC |
| 製品シリーズ | BC 161,6.. |
| 極数 | 58 |
| 最大極数 | 44 (ピッチ: 3.81 mm) |
| 14 (ピッチ: 5 mm) | |
| 通気口あり | あり |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 161.6 mm |
| 高さ | 89.7 mm |
| 奥行き | 54.85 mm |
| 水平ピッチ | 9 区分 |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 色 (ケース本体上部パーツ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 ケース本体上部パーツ | PC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 50 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
| プリント基板ホルダの数 | 18 |
| プリント基板実装タイプ | ラッチ |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 取付けタイプ | スナップイン |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 1335979 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHBAB |
| GTIN | 4063151636838 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 70.82 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 46.7 g |
| 関税率 | 84879090 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P20 R44 - プリント基板用端子台 1135338
-
SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P26 - プリント基板用端子台 1135350
-
PST 1,0/2-5,75 P20 THR R32 - ピンヘッダー 1353228
-
HS-LC-V-T-D2,1X3,7S-10,6 - 導光パイプ 1346167
-
BC F SPT 2,5/4 KMGY - フィラープラグ 1340861
-
PTS 0,5/ 2-PH-5,75 BKRD KNX - プリント基板用コネクタ 1574300
-
SPT-THR 1,5/ 4-V-3,81 P26 - プリント基板用端子台 1822448
-
SPT-THR 2,5/ 4-V-5,0 P20 R44 - プリント基板用端子台 1135335
-
SPT-THR 2,5/ 4-V-5,0 P26 - プリント基板用端子台 1135348
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - 取付けベースハウジング 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - 取付けベースハウジング 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - 取付けベースハウジング 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - 取付けベースハウジング 2200072
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - ハウジングカバー 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - ハウジングカバー 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - ハウジングカバー 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - ハウジングカバー 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - ハウジングカバー 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - ハウジングカバー 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - DINレールバスコネクタ 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - DINレールバスコネクタ 2278555
-
HBUS8-B SET BK - 保護キャップ 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保護キャップ 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - ピンヘッダー 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - ピンヘッダー 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - ピンヘッダー 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - ベースラッチ 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - メンブレンキーパッド 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - メンブレンキーパッド 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - 挿入プレート 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - ねじセット 1756991
特長
SPT-THRと調和のとれたケースにより、迅速な機器開発と電子機器の最適な保護が可能になります。
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
分電盤用の規格に準拠したケースと設置寸法
お客様に合った製品が簡単に見つかります:直感的に操作可能な当社のオンラインコンフィグレータをご利用ください