BC 161,6 DKL S TRANS WH - ハウジングカバー
1252988

DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 透明な開閉可能カバー、 挿入プレートを含む、 幅: 161.6 mm、 高さ: 45 mm、 奥行き: 8 mm、 色: 透明

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880に準拠