HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08
-
導光パイプ
2202312
マルチ導光パイプ、 パッシブ、硬質、 シリンダ型ヘッド、 発光面: 平面、 ディスプレイ数: 3、 (3行、 1列)、 ピッチ: 5.08 mm、 ESD保護: <12 kV、 BCハウジングのラインアップに使用可能(ハウジングは要加工)
製品の詳細
特長
導光パイプは電子機器用ケースに適合します
プレスピンでプリント基板に簡単に取付け
耐ESD性
ご要望に応じてケースの加工に対応
シンプルに視覚化された状態表示と診断表示が可能