PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - ピンヘッダー
2200700

ピッチ 2.54 mm
取付けタイプ THRハンダ接続
梱包の種類 段ボール梱包

ピンヘッダー、 色: 黒、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 18、 列の数: 2、 極数: 18、 接続数: 18、 製品ラインアップ: PSTD 0,65X0,65/..-V、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.5 mm、 嵌合ロック: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適