有用な情報
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
産業用AI
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
DINレール取付け用ケース
モジュール型電子機器用ケースBC
HBUS-B SET BK - 保護キャップ
HBUS-B SET BK
-
保護キャップ
2278173
キャップ3個セット、未使用のDINレールバスコネクタを保護、スナップ取付け
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フィラープラグ
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ケース
ケースシリーズ
BC
通気口あり
なし
材料仕様
色 (ハウジング)
黒 (RAL 9005)
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
販売用データ
アイテム番号
2278173
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHBBZ
GTIN
4046356286206
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.07 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.91 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500