BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー
1335863

DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ラッチカバー(取外し不可)、組込みの静電容量方式2.4インチタッチスクリーン、 解像度: 320 x 240 ピクセル、 インターフェース: 4-wire SPI、 幅: 161.6 mm、 高さ: 45 mm、 奥行き: 13.5 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

2.4インチタッチディスプレイを内蔵した高速機器の開発
メンブレンキーパッド付き/なしのハウジングバージョンにより、さまざまな機器の要件に最適
調整されたハウジング、キーパッド、およびディスプレイ設計
ハウジングカバーと上部パーツの豊富な組み合わせオプションにより、高い柔軟性
コンフィグレータによるメンブレンキーパッドのカスタム設定