BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK
-
タッチディスプレイ付きケースカバー
1335862
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ラッチカバー(取外し不可)、組込みの静電容量方式2.4インチタッチスクリーン、 解像度: 320 x 240 ピクセル、 インターフェース: 4-wire SPI、 幅: 161.6 mm、 高さ: 45 mm、 奥行き: 13.5 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 製品ライン | カバー |
| ハウジングタイプ | DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース |
| ケースシリーズ | BC |
| 製品シリーズ | BC 161,6.. |
| 個数 (接続口) | 0 |
| 通気口あり | なし |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | TFT, IPS |
| ディスプレイタイプ | 静電容量方式 |
| サイズ | 2.4 '' / 6.1 cm (ディスプレイ) |
| スクリーンの解像度 | 320 x 240 ピクセル (QVGA) |
| ディスプレイ形式 | 3:4 |
| ディスプレイ照明タイプ | LED、白 |
| コントローラ | GT911 (Goodix) |
| Interface | 4-wire SPI |
| 幅 | 161.6 mm |
| 高さ | 45 mm |
| 奥行き | 13.5 mm |
| 色 (ハウジングカバー) | 黒 (RAL 9005) |
| 部材 | PC |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 表面特性 | 未処理 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 50 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -30 °C ... 70 °C |
| プリント基板実装タイプ | ラッチ |
| 取付けタイプ | ケース上部パーツとのラッチ |
| 梱包の種類 | ボックス梱包 |
| アイテム番号 | 1335862 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHBAI |
| GTIN | 4063151637996 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 63.57 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 59.37 g |
| 関税率 | 84879090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - ケース本体上部パーツ 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - ケース本体上部パーツ 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - ケース本体上部パーツ 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - ケース本体上部パーツ 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1074661
-
BC 161,6 OT 120002 KMGY - ケース本体上部パーツ 1080054
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1080949
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - ケース本体上部パーツ 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - ケース本体上部パーツ 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - ケース本体上部パーツ 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - ケース本体上部パーツ 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - ケース本体上部パーツ 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - ケース本体上部パーツ 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - ケース本体上部パーツ 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - ケース本体上部パーツ 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - ケース本体上部パーツ 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - ケース本体上部パーツ 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2201982
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202224
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - ケース本体上部パーツ 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - ケース本体上部パーツ 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - ケース本体上部パーツ 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - ケース本体上部パーツ 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - ケース本体上部パーツ 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - ケース本体上部パーツ 2203502
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - ケース本体上部パーツ 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - ケース本体上部パーツ 2278526
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - 取付けベースハウジング 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - 取付けベースハウジング 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - 取付けベースハウジング 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - 取付けベースハウジング 2200072
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - DINレールバスコネクタ 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - DINレールバスコネクタ 2278555
-
HBUS8-B SET BK - 保護キャップ 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保護キャップ 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - ピンヘッダー 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - ピンヘッダー 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - ピンヘッダー 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - ピンヘッダー 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - ベースラッチ 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - メンブレンキーパッド 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - メンブレンキーパッド 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - 挿入プレート 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - ねじセット 1756991
特長
2.4インチタッチディスプレイを内蔵した高速機器の開発
メンブレンキーパッド付き/なしのハウジングバージョンにより、さまざまな機器の要件に最適
調整されたハウジング、キーパッド、およびディスプレイ設計
ハウジングカバーと上部パーツの豊富な組み合わせオプションにより、高い柔軟性
コンフィグレータによるメンブレンキーパッドのカスタム設定