HBUS8 71,6-8P-1S BK
-
DINレールバスコネクタ
1249065
DINレールバスコネクタ、 色: 黒、 定格電流: 3 A (1極当たり)、 定格電圧(III/2): 100 V、 極数: 8、 製品ラインアップ: BC 71,6..、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 嵌合ロック: なし
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品シリーズ | BC 71,6.. |
| 極数 | 8 |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 3 A (1極当たり) |
| 接触抵抗 | 35.7 mΩ |
| 定格電圧(III/3) | 60 V |
| 定格サージ電圧(III/3) | 1.5 kV |
| 定格電圧(III/2) | 100 V |
| 定格サージ電圧(III/2) | 1.5 kV |
| 定格電圧 (II/2) | 150 V |
| 定格サージ電圧(II/2) | 1.5 kV |
| 最大負荷電流 | 3 A |
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| 表面特性 | 全金めっき |
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
| 絶縁材質 | PA |
| 絶縁材質グループ | I |
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 材質仕様 - コネクタ | |
| 色 () | () |
| ピッチ | 2.54 mm |
| 幅 [w] | 75.23 mm |
| 高さ [h] | 13.54 mm |
| 長さ[l] | 36.82 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 目視検査 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 寸法確認 | |
| 仕様 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速 | 20 m/s² |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 耐久試験 | |
| 仕様 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海面位のインパルス耐電圧 | 1.75 kV |
| 接触抵抗R1 | 35.7 mΩ |
| 接触抵抗R2 | 35.7 mΩ |
| 挿抜回数 | 25 |
| 環境試験 | |
| 仕様 | DIN 50018:2013-05 |
| 腐食負荷 | 300 dm3 中0.2 dm3SO2 /40 °C/1サイクル |
| 熱ストレス | 100 °C/168 h |
| 商用周波耐電圧 | 0.84 kV |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 150 m/s² |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(作動時) | -40 °C ... 105 °C (ディレーティング曲線による) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 空間距離と沿面距離 | | |
| 仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 60 V |
| 定格サージ電圧 (III/3) | 1.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 0.8 mm |
| 最小沿面距離(III/3) | 1.6 mm |
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 100 V |
| 定格サージ電圧 (III/2) | 1.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 0.5 mm |
| 最小沿面距離(III/2) | 0.71 mm |
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 150 V |
| 定格サージ電圧 (II/2) | 1.5 kV |
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 0.5 mm |
| 最小沿面距離(II/2) | 0.8 mm |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 1249065 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHBBA |
| GTIN | 4063151351731 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 15.87 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 17 g |
| 関税率 | 85366930 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
DINレール内でハウジングの下に取付けられるため省スペース
追加の配線作業なしのモジュール間高速通信
全体幅ごとに1つのDINレールバスコネクタ