BC 71,6 UT HBUS KMGY
-
取付けベースハウジング
1227344
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ベースラッチ付きケース下部パーツ、 幅: 71.6 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 48.9 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 16
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
製品ライン | ハウジング下部 |
ハウジングタイプ | DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース |
ケースシリーズ | BC |
製品シリーズ | BC 71,6.. |
最大極数 | ) |
型式 | ベースラッチ付きケース下部パーツ |
通気口あり | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 71.6 mm |
高さ | 89.7 mm |
奥行き | 48.9 mm |
水平ピッチ | 4 区分 |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
UL94難燃性クラス | V0 |
CTI、IEC 60112準拠 | < 400 |
ハウジングの材質 | PC |
表面特性 | 未処理 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
試験結果 | 試験合格 |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
結果、保護等級、IPコード | IP20 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
プリント基板ホルダの数 | 9 |
プリント基板実装タイプ | ラッチ |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け/壁面取付け |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
外部梱包の種類 | カートン |
アイテム番号 | 1227344 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACHBAA |
GTIN | 4063151489274 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 41.37 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 41.001 g |
関税率 | 84879090 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - ケース本体上部パーツ 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - ケース本体上部パーツ 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - ケース本体上部パーツ 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 1136628
-
BC 71,6 OT U11 YE - ケース本体上部パーツ 1163769
-
BC 71,6 OT U22 WH - ケース本体上部パーツ 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - ケース本体上部パーツ 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - ケース本体上部パーツ 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - ケース本体上部パーツ 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - ケース本体上部パーツ 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - ケース本体上部パーツ 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - ケース本体上部パーツ 2896063
-
BC 71,6 DKL S TRANS/YE - ハウジングカバー 1163755
-
BC 71,6 DKL R BK - ハウジングカバー 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - タッチディスプレイ付きケースカバー 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - ハウジングカバー 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - ハウジングカバー 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - ハウジングカバー 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - ハウジングカバー 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - ハウジングカバー 2896160
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - DINレールバスコネクタ 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - DINレールバスコネクタ 2896296
-
HBUS8-B SET BK - 保護キャップ 1252176
-
HBUS-B SET BK - 保護キャップ 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - ピンヘッダー 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - ピンヘッダー 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - ピンヘッダー 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - ピンヘッダー 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - ベースラッチ 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - 挿入プレート 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - ヒートシンク 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - ヒートシンク 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - ねじセット 1756991
特長
デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880に準拠