BC 71,6 PLATE KMGY
-
挿入プレート
2201313
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 挿入プレート、 幅: 68.3 mm、 高さ: 41.75 mm、 奥行き: 1.5 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
製品の詳細
特長
デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880に準拠