CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR
-
USBプリント基板用コネクタ
1430989
USBプリント基板用コネクタ、 コネクタはプリント基板方向に接続: 180 °、 極数: 9、 5 GBit/s、 IP20
製品の詳細
互換性のある製品
特長
リフロー機能により、効率的でコストが最適化された処理が可能になります。
最大5 Gbpsのデータ伝送
テープ・オン・リール梱包は自動実装に最適です