CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1337238

モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 180 °、 シールド付き、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 THT-THR、 Reflow、 梱包の種類: Tape and Reel

製品の詳細









互換性のある製品



特長

あらゆるアプリケーションに適したバージョン LED付きとLEDなし、シングルポートとマルチポートがあります。
リフロー機能により、効率的でコストが最適化された処理が可能になります。
スタンドオフを高くすることでリフロープロセス中の理想的な熱流を実現
テープ・オン・リール梱包は自動実装に最適です
-50 °C ... +85 °Cの広い温度範囲で、要求の厳しいアプリケーションでの使用が可能
スルーホールテクノロジ(THT)はメスコネクタをプリント基板に接続する際の機械的な安定性に優れています