FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMDメスコネクタシールド付き
1043714

シールド対応のSMDメスコネクタ、 定格電流: 1.7 A、 試験電圧: 500 V AC、 極数: 80、 ピッチ: 0.8 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 取付け方法: SMDハンダ接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
両面ScaleXコンタクトシステムで、信頼性の高い機械的および電気的接続
堅牢:高い公差補正とコンタクトの保護を実現するScaleXテクノロジ。
柔軟な機器設計:さまざまな極数、デザイン、ワイプ長の長いスタック高

よくある質問


基板対基板コネクタFP 0,8シリーズ・シールド付きの特徴は何ですか。

シールドの特徴的な機能に加えて、基板対基板コネクタFP 0,8シリーズ・シールド付きのシールド部品は、電流伝送にも使用が可能です。
例えば、80極のコネクタを使用する場合、シールド部品側ごとに追加で16 Aの伝送が可能です。したがって、最大168 A(2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)の伝送が可能になります。また、基板対基板コネクタに部分的に通電することも可能で、これにより接点あたりの電流を増やすことができるようになります。... もっと見る

シールドの特徴的な機能に加えて、基板対基板コネクタFP 0,8シリーズ・シールド付きのシールド部品は、電流伝送にも使用が可能です。
例えば、80極のコネクタを使用する場合、シールド部品側ごとに追加で16 Aの伝送が可能です。したがって、最大168 A(2 x 16 A + 80 x 1.7 A = 168 A)の伝送が可能になります。また、基板対基板コネクタに部分的に通電することも可能で、これにより接点あたりの電流を増やすことができるようになります。

もっと見る

基板対基板コネクタFP 0,8・シールド付きのはんだコンタクトはどのように試験することができますか。

コンタクトはシールド部品の下にあります。はんだ付けの結果は、CTスキャンまたはX線分析によって確認することができます。


ScaleXとは

ScaleXは、当社の特許取得済みコンタクトシステムの登録技術商標です。独自のダブルコンタクトで、プリント基板の信頼性が高く堅牢な接続と、嵌合時の高い公差補正を確保します。... もっと見る

ScaleXは、当社の特許取得済みコンタクトシステムの登録技術商標です。独自のダブルコンタクトで、プリント基板の信頼性が高く堅牢な接続と、嵌合時の高い公差補正を確保します。

もっと見る

基板対基板コネクタFP 0,8シリーズの特長は何でしょうか。

video thumbnail of faq answer

FP 0,8は、機器内のプリント基板を接続するためのオールラウンダーです。当社のScaleXコンタクトシステムにより、基板対基板コネクタは、堅牢性、柔軟性、可変性という点で万能なスペシャリストです。最大52 Gbpsの高速データ伝送や、接点あたり1.7 A(定格電流)の電流伝送機能は特に魅力的です。もうひとつの特長:FP 0.8には、シールド付きおよびシールドなしのバージョンがあり、お客様の個々のご要望に合わせてお使いいただけます。... もっと見る

FP 0,8は、機器内のプリント基板を接続するためのオールラウンダーです。当社のScaleXコンタクトシステムにより、基板対基板コネクタは、堅牢性、柔軟性、可変性という点で万能なスペシャリストです。最大52 Gbpsの高速データ伝送や、接点あたり1.7 A(定格電流)の電流伝送機能は特に魅力的です。もうひとつの特長:FP 0.8には、シールド付きおよびシールドなしのバージョンがあり、お客様の個々のご要望に合わせてお使いいただけます。

もっと見る

基板対基板コネクタFS 0,8で利用可能な極数はどれですか。

FP 0,8は、以下の極数でご利用可能です:12、20、32、52、80(それぞれシールド付きまたはシールドなしバージョンがあります)。


FP 0,8シリーズのさまざまな製品バージョンは、フットプリントの点で互換性はありますか。

シールドなしのFP 0,8-SLシリーズの製品は、シールド付きFP 0,8-SH製品のフットプリントと互換性があります。そのため、FP 0,8-SHおよびFP 0,8-SLシリーズの製品間で、プリント基板レイアウトを変更することなく、柔軟に切り替え可能です。... もっと見る

シールドなしのFP 0,8-SLシリーズの製品は、シールド付きFP 0,8-SH製品のフットプリントと互換性があります。そのため、FP 0,8-SHおよびFP 0,8-SLシリーズの製品間で、プリント基板レイアウトを変更することなく、柔軟に切り替え可能です。

もっと見る