CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD
-
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ
1149611
モジュール型RJ45プリント基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 180 °、 シールド付き、 極数: 8、 10 GBit/s、 PoE++、 表面実装、 SMD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel
製品の詳細
互換性のある製品
特長
リフロー機能により、効率的でコストが最適化された処理が可能になります。
-40°C~+85°Cの広い温度範囲で、要求の厳しい産業アプリケーションにおける使用が可能