ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USBプリント基板用コネクタ
1332634

USBプリント基板用コネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 4、 480 Mbps、 部材: 金属製、 接続方式: ハンダ接続、 USB 2.0

製品の詳細








特長

表面実装対応リフローはんだ付け工程用に最適化
データ伝送速度最大480 Mbps
テープ・オン・リール梱包により、自動実装可能