HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - フィラープラグ
2202610

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: ライトグレー、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 300 V、 電位の数: 0、 列の数: 2、 極数: 0、 接続数: 0、 製品ラインアップ: HSCP-SP 2,5-..、 ピッチ: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 0、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: HSC 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 フィラープラグ

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

機器前面を完全に閉じるカバー
UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け