HSC-LR 9U KIT 5015
-
ロッキング
2203851
DINレール取付け用ケース、 9U、 ロック・アンド・リリースシステム、 幅: 16.1 mm、 高さ: 111.8 mm、 奥行き: 8.8 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| 製品の種類 | 取付け具 |
| ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
| ケースシリーズ | ME-IO |
| 製品シリーズ | ME-IO |
| 幅 | 16.1 mm |
| 高さ | 111.8 mm |
| 奥行き | 8.8 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| 部材 | PA6-GF30 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
| 取付けタイプ | スナップイン |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 2203851 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHCMZ |
| GTIN | 4063151708641 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.86 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.85 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.051 kg CO2e |
互換性のある製品
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1548074
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203619
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - プリント基板用コネクタ 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - プリント基板用コネクタ 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - プリント基板用コネクタ 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - プリント基板用コネクタ 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - プリント基板用コネクタ 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - プリント基板用コネクタ 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - フィラープラグ 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - プリント基板用コネクタ 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - プリント基板用コネクタ 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - プリント基板用コネクタ 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - プリント基板用コネクタ 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - プリント基板用コネクタ 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - プリント基板用コネクタ 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - プリント基板用コネクタ 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - プリント基板用コネクタ 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - プリント基板用コネクタ 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - プリント基板用コネクタ 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - プリント基板用コネクタ 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - プリント基板用コネクタ 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - プリント基板用コネクタ 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - プリント基板用コネクタ 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - プリント基板用コネクタ 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - プリント基板用コネクタ 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - プリント基板用コネクタ 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - プリント基板用コネクタ 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - フィラープラグ 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - プリント基板用コネクタ 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - プリント基板用コネクタ 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - プリント基板用コネクタ 2203195
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - プリント基板用コネクタ 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - プリント基板用コネクタ 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - プリント基板用コネクタ 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - プリント基板用コネクタ 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - プリント基板用コネクタ 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - プリント基板用コネクタ 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - プリント基板用コネクタ 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - プリント基板用コネクタ 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - プリント基板用コネクタ 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - プリント基板用コネクタ 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - プリント基板用コネクタ 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - プリント基板用コネクタ 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - プリント基板用コネクタ 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - プリント基板用コネクタ 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - プリント基板用コネクタ 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - プリント基板用コネクタ 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - プリント基板用コネクタ 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - プリント基板用コネクタ 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - プリント基板用コネクタ 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - プリント基板用コネクタ 2203604
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - ハウジングカバー 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - ハウジングカバー 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - ハウジングカバー 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - ハウジングカバー 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - ハウジングカバー 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - ハウジングカバー 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - ハウジングカバー 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - ハウジングカバー 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - ハウジングカバー 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - ハウジングカバー 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - ハウジングカバー 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - ハウジングカバー 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - ハウジングカバー 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - ハウジングカバー 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - ハウジングカバー 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - ハウジングカバー 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - ハウジングカバー 2202581
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - ハウジングカバー 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - ハウジングカバー 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - ハウジングカバー 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - ハウジングカバー 2202626
-
SZS 0,6X3,5 VDE - ドライバ 1212602
特長
簡単で工具不要の取付け
ケース本体と異なる色で分かりやすく操作しやすいロック・アンド・リリースインターロック
UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け