ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035
-
ハウジングカバー
2202582
DINレール取付け用ケース、 スモークドア用2Uカバー、 ハウジングカバー、 幅: 18.9 mm、 高さ: 21.9 mm、 奥行き: 26 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
製品ライン | ケース本体上部パーツ |
ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
ケースシリーズ | ME-IO |
型式 | スモークドア用2Uカバー |
通気口あり | なし |
幅 | 18.9 mm |
高さ | 21.9 mm |
奥行き | 26 mm |
色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
UL94難燃性クラス | V0 |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
ハウジングの材質 | PA |
表面特性 | 未処理 |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
試験期間 | 1 h |
力 | 20 N |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
取付けタイプ | スナップイン |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
外部梱包の種類 | カートン |
アイテム番号 | 2202582 |
梱包単位 | 30 pc |
最低注文数 | 30 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACHEBB |
GTIN | 4055626146232 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 2.935 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.79 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 5015 - 取付けベースハウジング 1248491
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 5015 - 取付けベースハウジング 1486138
-
ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 2201809
-
ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 2202506
-
ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 2202507
-
ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 2202663
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7016 - 取付けベースハウジング 1209245
-
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 2202664
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 1103440
-
ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - 取付けベースハウジング 1149170
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 1018 - 取付けベースハウジング 1103437
-
ME-IO 37,6 EB 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 1103438
-
ME-IO 56,4 EB 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 1159013
-
ME-IO 75,2 EB 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 1158981
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 1458283
-
ME-IO 75,2 EB/FE4 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 1458284
-
ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - 取付けベースハウジング 1486139
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 1018 - 取付けベースハウジング 1103435
-
ME-IO 37,6 LEB 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 1103436
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - 取付けベースハウジング 1158975
-
ME-IO 75,2 LEB 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 1158978
-
ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 1158982
-
ME-IO 37,6 LEB PROCESSED - 取付けベースハウジング 1726226
-
ME-IO 75,2 LEB PROCESSED - 取付けベースハウジング 1726222
-
ME-IO 37,6 LB PROCESSED - 取付けベースハウジング 1726227
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 1018 - 取付けベースハウジング 1248492
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - 取付けベースハウジング 1248494
-
ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 2202618
-
ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 2202619
-
ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 2202620
-
ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング 2202621
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 導光パイプ 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 導光パイプ 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 1071329
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45プリント基板用コネクタ 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPEプリント基板用コネクタ 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USBプリント基板用コネクタ 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USBプリント基板用コネクタ 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMDメスコネクタ 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMDメスコネクタ 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMDメスコネクタ 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMDメスコネクタ 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMDメスコネクタ 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154016
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203619
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - プリント基板用コネクタ 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - プリント基板用コネクタ 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - プリント基板用コネクタ 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - プリント基板用コネクタ 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - プリント基板用コネクタ 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - プリント基板用コネクタ 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - プリント基板用コネクタ 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - プリント基板用コネクタ 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - プリント基板用コネクタ 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - プリント基板用コネクタ 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - プリント基板用コネクタ 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - プリント基板用コネクタ 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - プリント基板用コネクタ 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - プリント基板用コネクタ 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - プリント基板用コネクタ 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - プリント基板用コネクタ 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - プリント基板用コネクタ 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - プリント基板用コネクタ 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - プリント基板用コネクタ 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - プリント基板用コネクタ 2203604
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - プリント基板用コネクタ 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - プリント基板用コネクタ 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - プリント基板用コネクタ 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - プリント基板用コネクタ 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - プリント基板用コネクタ 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - プリント基板用コネクタ 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - プリント基板用コネクタ 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - プリント基板用コネクタ 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - プリント基板用コネクタ 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - プリント基板用コネクタ 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - プリント基板用コネクタ 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - プリント基板用コネクタ 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - フィラープラグ 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - プリント基板用コネクタ 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - プリント基板用コネクタ 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - プリント基板用コネクタ 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - プリント基板用コネクタ 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - プリント基板用コネクタ 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - フィラープラグ 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - プリント基板用コネクタ 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - プリント基板用コネクタ 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - プリント基板用コネクタ 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - プリント基板用コネクタ 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - プリント基板用コネクタ 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - プリント基板用コネクタ 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - プリント基板用コネクタ 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - プリント基板用コネクタ 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - プリント基板用コネクタ 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - プリント基板用コネクタ 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - プリント基板用コネクタ 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - プリント基板用コネクタ 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - プリント基板用コネクタ 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - プリント基板用コネクタ 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - プリント基板用コネクタ 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - プリント基板用コネクタ 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - プリント基板用コネクタ 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - プリント基板用コネクタ 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - プリント基板用コネクタ 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - プリント基板用コネクタ 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - フィラープラグ 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - プリント基板用コネクタ 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - プリント基板用コネクタ 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - プリント基板用コネクタ 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - プリント基板用コネクタ 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - プリント基板用コネクタ 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - プリント基板用コネクタ 2203818
-
HSCP-CB 2U-7035 - 固定クリップ 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - 固定クリップ 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - 固定クリップ 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - 固定クリップ 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - 固定クリップ 1037100
-
DFC T 2,4 QVGA S 7035 - ディスプレイ 2203537
-
DFC T 2,4 QVGA S 1018 - ディスプレイ 2203538
-
DFC T 2,4 QVGA S 5015 - ディスプレイ 2203539
-
ME BUS FE CONTACT - 機能接地コンタクト 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - ベースラッチ 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - ヒートシンク 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - ヒートシンク 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - ねじセット 1756991
-
HSC-LR SP - スプリング 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - フィラープラグ 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - フィラープラグ 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - フィラープラグ 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - フィラープラグ 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - コーディングプロファイル 1790647
-
EMT (80X15,5)R - 挿入ラベル 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - マーキングリッド 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - アクセサリ 1982800
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
ME-IO 18,8 LC 8U 2RJ45 7035 - ハウジングカバー 1224119
-
ME-IO 18,8 LC 10U 2RJ45 7035 - ハウジングカバー 1224121
-
ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - ハウジングカバー 1493572
-
ME-IO 18,8 LC 8U 7035 - ハウジングカバー 2202622
-
ME-IO 18,8 LC 10U 7035 - ハウジングカバー 2202626
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - DINレールバスコネクタ 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - DINレールバスコネクタ 2202549
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - DINレールバスコネクタ 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - DINレールバスコネクタ 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - DINレールバスコネクタ 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - DINレールバスコネクタ 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - DINレールバスコネクタ 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ 1488806
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - ロッキング 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - ロッキング 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - ロッキング 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - ロッキング 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - ロッキング 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - ロッキング 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - ロッキング 1090351
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - ロッキング 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - ロッキング 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - ロッキング 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - ロッキング 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - ロッキング 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - ロッキング 1090352
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - ロッキング 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - ロッキング 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - ロッキング 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - ロッキング 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - ロッキング 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - ロッキング 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - ロッキング 1090353
特長
工具不要の取付け
UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け
アプリケーション特有の接続テクノロジ用に穴あけ加工が可能
機器前面を完全に閉じるカバー