ME-IO 18,8 F-LR 7035 - フィラープラグ
2202635

DINレール取付け用ケース、 フィラープラグ、 ロック・アンド・リリースエリアを塞ぐ場合、 幅: 11.7 mm、 高さ: 16.1 mm、 奥行き: 10.6 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け
機器前面を完全に閉じるカバー
機器前面を完全に閉じるカバー