ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 取付けベースハウジング
2201809

DINレール取付け用ケース、 ケース本体下部パーツ:DINレール固定用フット付き、機能的なアースコンタクト付き、 通気スロットあり、 幅: 18.9 mm、 高さ: 109.6 mm、 奥行き: 64.3 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

簡単で工具不要の取付け
簡単モジュール間通信のためのオプションDINレールバスコネクタ
前面接続プラグの自動的な固定と簡単取外しのためのロックアンドリリース原理
UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け
電磁両立性対応が可能な組込みのFEコンタクト