ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - DINレールバスコネクタ
1140958

DINレールバスコネクタ、 色: ライトグレー、 定格電流: 6 A、 4 A (パラレルコンタクト) (シリアル接続)、 定格電圧(III/2): 32 V、 極数: 8、 製品ラインアップ: TBUS8-18,8..、 ピッチ: 2.54 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 金めっき接点、電子機器用ケース間を接続するバスコネクタ、4極パラレル接続/4極シリアル接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

信号やデータの効率的な伝送用の最大4極のパラレル接続とシリアル接続