EMT (80X15,5)R - 挿入ラベル
0804286

製品の詳細








特長

EMT (80x15,5)R、白色挿入ラベル、ME-IOケースシステムのマーキングカバーのマーキング用
EMT (80x15,5)R挿入ラベルは特殊な形状のため、ME-IOケースシステムのマーキングカバーに最適にフィットします
フエニックス・コンタクトのTHERMOMARK ...ロールプリンタを用いてすばやく低価格でマーキング
適切なインクリボンと組み合わせると、マーキングは溶剤や機械的影響に対して高い耐性を発揮します
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトは要件に応じてすべてのEMT ...マーカーをカスタムマーキング可能