HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1091997

断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
取付けタイプ THRハンダ接続

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 250 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: HSC 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 半組立状態のバージョン

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

アプリケーション固有の位置レイアウト用の部分的ブリッジバージョン