DFC T 2,4 QVGA S 1018
-
ディスプレイ
2203538
TFTモジュール2.4インチ、320 x 240ピクセル、透過型、LEDバックライト、インターフェース:SPI、動作温度:-20°C ~ 70°C、フレームカラー(RAL):黄(1018)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
MEおよびME-IOシリーズ電子機器用ケースへの簡単で短時間での組込み
長期的な可用性
プラスチック製フレームはさまざまな色があります。
高解像度
電子機器用の共通インターフェース