DINレール取付け用ケース
多機能ケース ME-IO
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - ベースラッチ
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT
-
ベースラッチ
2201812
ベースラッチ、DINレール取付け用、付属スプリング付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ベースラッチ
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ケース
ハウジングタイプ
多機能ケース
ケースシリーズ
ME-IO
製品シリーズ
ME-IO 18,8
寸法
幅
17.5 mm
高さ
35.47 mm
奥行き
6.5 mm
材料仕様
色
銀色
部材
スチール (すずめっき)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 55 °C
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 100 °C
相対湿度(保管時/運搬時)
80 %
販売用データ
アイテム番号
2201812
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHEBZ
GTIN
4046356912600
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.51 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.51 g
関税率
73269098
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.033 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
ハウジングモジュールのDINレール取付けが簡単
製品 ヘルプ