ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035
-
取付けベースハウジング
2202506
DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ、 通気スロットあり、 幅: 18.9 mm、 高さ: 120.6 mm、 奥行き: 64.3 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5 または 8
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
推奨 | バスコネクタの接触パッド材質、ガルバニックゴールド(ハードゴールド) |
製品ライン | ハウジング下部 |
ハウジングタイプ | DINレール取付け用ケース |
ケースシリーズ | ME-IO |
最大極数 | 48 (ピッチ: 3.45 mm) |
32 (ピッチ: 5 mm) | |
型式 | メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ |
通気口あり | あり |
外形寸法 |
|
幅 | 18.9 mm |
高さ | 120.6 mm |
奥行き | 64.3 mm |
DINレール上端からの奥行き | 57.7 mm |
プリント基板設計 | |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
UL94難燃性クラス | V0 |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
ハウジングの材質 | PA |
表面特性 | 未処理 |
電力損失 シングルケース 対象 20 °C | |
環境条件 | 20 °C |
減衰係数 | 1 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 9.2 W |
電力損失 シングルケース 対象 30 °C | |
環境条件 | 30 °C |
減衰係数 | 0.81 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 7.5 W |
電力損失 シングルケース 対象 40 °C | |
環境条件 | 40 °C |
減衰係数 | 0.63 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 5.8 W |
電力損失 シングルケース 対象 50 °C | |
環境条件 | 50 °C |
減衰係数 | 0.46 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 4.3 W |
電力損失 シングルケース 対象 60 °C | |
環境条件 | 60 °C |
減衰係数 | 0.31 |
取付け位置 | 垂直 |
電力損失 | 2.9 W |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 30 s |
耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
試験期間 | 1 h |
力 | 20 N |
機械的強度/回転バレル試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
落下高さ | 50 cm |
周波数 | 50 |
衝撃試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
パルス形状 | 半正弦波 |
加速 | 15g |
衝撃時間 | 11 ms |
各方向の衝撃回数 | 3 |
試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
保護等級(IPコード) | |
仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
周囲条件 | |
実現する最大IPコード | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
プリント基板ホルダの数 | 1 |
プリント基板実装タイプ | ラッチ |
プリント基板の全表面 | 6500 mm² |
プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
外部梱包の種類 | カートン |
アイテム番号 | 2202506 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | ACHEBA |
GTIN | 4055626199207 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 36.94 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 32.82 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201792
-
HSCH 2,5-2U-TT02 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2201793
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203406
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 VPE150 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203617
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 VPE150 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203618
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203409
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 VPE150 - プリント基板用コネクタ・ソケット 2203619
-
ME-IO P 10U 7035 - 絶縁板 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - 絶縁板 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - プリント基板用コネクタ 1003852
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - プリント基板用コネクタ 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/53-7035 - プリント基板用コネクタ 1037438
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - プリント基板用コネクタ 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - プリント基板用コネクタ 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-24/24-7035 - プリント基板用コネクタ 1088581
-
HSCP-SP 2,5-1U4-56/56-7035 - プリント基板用コネクタ 1088582
-
HSCP-SP 2,5-1U20-5B/5B-7035 - プリント基板用コネクタ 1106784
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - プリント基板用コネクタ 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - プリント基板用コネクタ 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - プリント基板用コネクタ 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U4-09/06-7035 - プリント基板用コネクタ 1194411
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - フィラープラグ 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - プリント基板用コネクタ 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - プリント基板用コネクタ 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - プリント基板用コネクタ 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - プリント基板用コネクタ 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1U4-5015 - プリント基板用コネクタ 1493474
-
HSCP-SP 2,5-1U00-5015 - フィラープラグ 1493476
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - プリント基板用コネクタ 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/50-7035 - プリント基板用コネクタ 1734778
-
HSCP-SP 2,5-1U02-B9/B9-9005 - プリント基板用コネクタ 1734797
-
HSCP-SP 2,5-1U20-9B/9B-9005 - プリント基板用コネクタ 1734798
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/44-7035 - プリント基板用コネクタ 1734801
-
HSCP-SP 2,5-1U20-0B/2B-7035 - プリント基板用コネクタ 1734803
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-7035 - プリント基板用コネクタ 1736145
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - プリント基板用コネクタ 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - プリント基板用コネクタ 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - プリント基板用コネクタ 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - プリント基板用コネクタ 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - プリント基板用コネクタ 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - プリント基板用コネクタ 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - プリント基板用コネクタ 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - プリント基板用コネクタ 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - プリント基板用コネクタ 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - プリント基板用コネクタ 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - プリント基板用コネクタ 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - プリント基板用コネクタ 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - プリント基板用コネクタ 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - フィラープラグ 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - プリント基板用コネクタ 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - プリント基板用コネクタ 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - プリント基板用コネクタ 2203195
-
HSCP-SP 2,5-1U4-9005 - プリント基板用コネクタ 2203322
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/22-7035 - プリント基板用コネクタ 2203473
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7016 - プリント基板用コネクタ 2203818
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - プリント基板用コネクタ 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - プリント基板用コネクタ 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - プリント基板用コネクタ 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - プリント基板用コネクタ 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - プリント基板用コネクタ 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - プリント基板用コネクタ 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - プリント基板用コネクタ 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - プリント基板用コネクタ 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - プリント基板用コネクタ 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - プリント基板用コネクタ 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - プリント基板用コネクタ 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - プリント基板用コネクタ 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - プリント基板用コネクタ 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-5015 - プリント基板用コネクタ 1493475
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - プリント基板用コネクタ 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - プリント基板用コネクタ 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - プリント基板用コネクタ 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - プリント基板用コネクタ 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - プリント基板用コネクタ 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - ロッキング 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - ロッキング 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - ロッキング 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - ロッキング 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - ロッキング 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - ロッキング 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - ロッキング 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - ロッキング 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - ロッキング 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - ロッキング 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - ロッキング 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 5015 - ロッキング 2203850
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - ロッキング 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - ロッキング 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - ロッキング 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - ロッキング 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 1018 - ロッキング 1090367
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - ロッキング 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - ロッキング 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - ロッキング 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - ロッキング 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - ロッキング 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - ロッキング 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - ロッキング 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 5015 - ロッキング 2203849
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - ロッキング 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - ロッキング 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - ロッキング 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - ハウジングカバー 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - ハウジングカバー 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - ハウジングカバー 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - ハウジングカバー 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - ハウジングカバー 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - ハウジングカバー 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - ハウジングカバー 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - ハウジングカバー 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - ハウジングカバー 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - ハウジングカバー 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - ハウジングカバー 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - ハウジングカバー 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - ハウジングカバー 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - ハウジングカバー 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - ハウジングカバー 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - ハウジングカバー 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - ハウジングカバー 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - ハウジングカバー 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - ハウジングカバー 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - ハウジングカバー 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - ハウジングカバー 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - ハウジングカバー 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - ハウジングカバー 1486135
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - DINレールバスコネクタ 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - DINレールバスコネクタ 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - DINレールバスコネクタ 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - DINレールバスコネクタ 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - DINレールバスコネクタ 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - DINレールバスコネクタ 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - DINレールバスコネクタ 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 導光パイプ 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 導光パイプ 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 導光パイプ 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 導光パイプ 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 導光パイプ 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 導光パイプ 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 導光パイプ 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 導光パイプ 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 導光パイプ 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 導光パイプ 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - 固定クリップ 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - 固定クリップ 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - 固定クリップ 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - 固定クリップ 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - 固定クリップ 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45プリント基板用コネクタ 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPEプリント基板用コネクタ 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USBプリント基板用コネクタ 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USBプリント基板用コネクタ 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - 同軸プリント基板用コネクタ 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMDメスコネクタシールド付き 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMDオスコネクタ、シールド付き 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMDメスコネクタ 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMDメスコネクタ 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMDメスコネクタ 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMDメスコネクタ 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMDメスコネクタ 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMDオスコネクタ 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - 機能接地コンタクト 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - ベースラッチ 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - ヒートシンク 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - ヒートシンク 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - ねじセット 1756991
-
HSC-LR SP - スプリング 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - フィラープラグ 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - フィラープラグ 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - フィラープラグ 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - フィラープラグ 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - コーディングプロファイル 1790647
-
EMT (80X15,5)R - 挿入ラベル 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - マーキングリッド 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - アクセサリ 1982800
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
特長
簡単で工具不要の取付け
簡単モジュール間通信のためのオプションDINレールバスコネクタ
前面接続プラグの自動的な固定と簡単取外しのためのロックアンドリリース原理
UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け
優れた柔軟性:DINレールバスコネクタを使用してICSシリーズの電子機器用ケースと組合せ