TBUS8-TAP-KIT-7035 - DINレールバスコネクタ
1488806

DINレールバスコネクタ、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: ライトグレー、 定格電流: 6 A (パラレルコンタクト)、 定格電圧(III/2): 32 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 8、 極数: 8、 接続数: 8、 製品ラインアップ: TBUS8..2,54、 ピッチ: 2.54 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: DINレール取付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 内蔵エンドブラケット機能

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ME-IOおよびICSケースを備えたモジュールネットワーク内の8極バス接続の入出力
整然としたケーブル配線で、スペースを最適に利用
印字エリアが広く、マーキングが容易
内蔵エンドブラケット機能によりモジュールを確実に固定