ME-IO 18,8 C 6U 5015 - ハウジングカバー
1493571

DINレール取付け用ケース、 6U、 ハウジングカバー、 幅: 18.9 mm、 高さ: 65.8 mm、 奥行き: 26 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具不要の取付け
UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け
アプリケーション特有の接続テクノロジ用に穴あけ加工が可能
機器前面を完全に閉じるカバー