ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - ハウジングカバー
2201801

DINレール取付け用ケース、 3U、 ハウジングカバー、 幅: 18.9 mm、 高さ: 32.8 mm、 奥行き: 26 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

工具不要の取付け
UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け
アプリケーション特有の接続テクノロジ用に穴あけ加工が可能
機器前面を完全に閉じるカバー