DFC T 2,4 QVGA S 7035
-
ディスプレイ
2203537
TFTモジュール2.4インチ、320 x 240ピクセル、透過型、LEDバックライト、インターフェース:SPI、動作温度:-20°C ~ 70°C、フレームカラー(RAL):ライトグレー(7035)
TFTモジュール2.4インチ、320 x 240ピクセル、透過型、LEDバックライト、インターフェース:SPI、動作温度:-20°C ~ 70°C、フレームカラー(RAL):ライトグレー(7035)