HSCH 2,5-2U-2220 9005 - プリント基板用コネクタ・ソケット
2201792

断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 6、 列の数: 2、 極数: 6、 接続数: 6、 製品ラインアップ: HSCH 2,5/..-G、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 混在ピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: HSC 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 半組立状態のバージョン

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品





特長

アプリケーション固有の位置レイアウト用の部分的ブリッジバージョン