ME-IO 18,8 EB 10U TBUS 1018 - 取付けベースハウジング
1149170

DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ、 通気スロットあり、 幅: 18.9 mm、 高さ: 120.6 mm、 奥行き: 82.85 mm、 色: 黄 (類似 RAL 1018)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5 または 8

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

簡単で工具不要の取付け
簡単モジュール間通信のためのオプションDINレールバスコネクタ
前面接続プラグの自動的な固定と簡単取外しのためのロックアンドリリース原理
UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け
汎用性:より広い基板スペースのための深いデザイン
優れた柔軟性:DINレールバスコネクタを使用してICSシリーズの電子機器用ケースと組合せ