ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 5015 - 取付けベースハウジング
1248494

DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きハウジング下部パーツ、 通気スロットあり、 幅: 37.89 mm、 高さ: 120.6 mm、 奥行き: 64.3 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ(オプション)、 クロスコネクタの極数: 5 または 8

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

簡単で工具不要の取付け
簡単モジュール間通信のためのオプションDINレールバスコネクタ
前面接続プラグの自動的な固定と簡単取外しのためのロックアンドリリース原理
UL94 V0に準拠したプラスチック:より厳しい難燃性要件向け
Lデザイン:規格品であるRJ45などのインターフェースの同一面取付けに最適
優れた柔軟性:DINレールバスコネクタを使用してICSシリーズの電子機器用ケースと組合せ