データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
FOコネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 2、 MM、 部材: 金属製、 ケーブル引込口: ストレート
世界はますますネットワーク化されています。それはつまり機器のインターフェースが増えているということです。フエニックス・コンタクトでは、RJ45から、USB、HDMI、D-SUB、そして同軸接続や光ファイバ接続およびSPEに至るまでの通信用コネクタの幅広い製品ラインアップを提供しています。機器接続のあらゆる側面に対するエキスパートのアドバイスと優れたサービスが製品ラインアップを補完し、スマートデバイスのネットワーク化に理想的な基盤を提供します。
FOコネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 2、 MM、 部材: 金属製、 ケーブル引込口: ストレート
D-SUBコネクタ、15極HD(高密度)、ピン、35度のケーブル挿入口x 1、すべてのシステムに対応する汎用タイプ、ピンアサイン:1、2、3、6、7、8、10、13、14をねじ接続式端子台に
通信用コネクタ、PROFIBUS DP (12 Mbps)、3-極、シールド対応、ソケット エルボー M12、キーイング: B、Push-lockスプリング接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
D-SUBカップリング、 保護等級: IP67、 極数: 9、 部材: プラスチック製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 色: グレー、 ユニバーサル
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、5-極、ソケット、 エルボー、 M8、B-キーイング、フローはんだ付け
パネル取付けフレーム、 保護等級: IP65/IP67
電源コンタクト、D-SUB組合せインサート用、ネジ接続、ソケット、ストレート、定格電流20 A、金メッキ
D-SUBコンタクトキャリア、シェルサイズ3、信号コンタクトx 25、コンタクトの種類:ピン、圧着コンタクト用、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-25-...用
RJ45コネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: 金属製、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 23- 22、 ケーブル引込口: ストレート
D-SUBパネル取付けフレーム、シェルサイズ1、信号コンタクトx 9、ピン、変換アダプタ、シールド対応、IP67保護
光ファイバ経由の安全で信頼性の高い高速データ伝送:このテクノロジにより、データは長距離を光の形で伝送されます。これにより得られるメリットを、ホワイトペーパーでご確認ください。さまざまなケーブルおよびファイバタイプ、このテクノロジが適しているアプリケーションのタイプをご説明します。
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
データコネクタの製品ラインアップの汎用性をご覧ください。データ伝送向けの汎用的で適応可能な接続ソリューションにより、アプリケーションを柔軟に計画して実装することができます。機器接続に関する優れたサービスが製品ラインアップを補完します。
フエニックス・コンタクトは、より良い未来のためのテクノロジとソリューションを開発しています。気候保護と二酸化炭素などの環境排出物は、当社がサステナビリティ戦略を講じる上でまず最初に考慮すべき重要なこととなります。例えば、当社では、初期の製品シリーズをバイオベースのプラスチック製に切り替えています。
銅線通信用コネクタ
複雑なオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。高性能コネクタと現場組立て用設計のケーブルを活用しましょう。
RJ45コネクタはステンレス鋼製プッシュオン式ばねとIP67バージョンのプッシュプルハウジングを採用し、イーサネットおよびPROFINETの安全な接続を可能にしています。
ONEPAIRシリーズのシングルペアイーサネット(SPE)用M8およびIP20コネクタで、イーサネットが全てをつなぎます。
FOベースの通信用コネクタ
高速伝送、低減衰、電磁干渉への耐性を持つ光ファイバケーブルは産業用システムおよびインフラアプリケーションの中でも最新の伝送媒体です。ファイバタイプやインターフェースを問わず、当社の幅広い製品ラインアップよりお客様のアプリケーションに最適な接続テクノロジを選択することができます。
DINレール用スプライスボックスFDX 20シリーズは、コンパクトな設計と信頼性の高いグラスファイバ接続の組合せにより、長期間にわたり完璧な性能を発揮します。
データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
機械、機械の部品、ユーザの間の接続数は増加しています。つまり、データ量は増えているのに、容量が変わらないということです。フエニックス・コンタクトの専門的なコンサルティングを通じて、お客様のデバイスインターフェースに最適なソリューションを提供いたします:当社のデータ通信のエキスパートが、お客様のアプリケーションに対応するスマートなソリューションを見つけ出します。
当社は企画段階からお客様のサポートを承ります:機器の開発時には、例えば、CADソフトウェア用の迅速な事前設定と2D/3Dデータを使用してサポートいたします。サポートパッケージには、フリーサンプルサービスと、オンラインオーダーにより世界中で製品を入手可能な、信頼できるロジスティクスも含まれます。
フエニックス・コンタクトの高品質コネクタは、長期的に信頼性の高い機器通信を確保できるよう製造されています。当社の接続テクノロジに関する豊富な能力により、革新的なソリューションと長期的な製品供給が可能になります。当社製品の品質は、規格や国際認証を充分に満足するラボ試験で確認されています。