VS-09-KU-ST/ST
-
D-SUBカップリング
1689640
D-SUBカップリング、 保護等級: IP67、 極数: 9、 部材: プラスチック製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 色: グレー、 ユニバーサル
D-SUBカップリング、 保護等級: IP67、 極数: 9、 部材: プラスチック製、 接続方式: カップリング、 ケーブル引込口: ストレート、 色: グレー、 ユニバーサル
| 安全上の注意事項 | |
| 安全上の注意事項 | 警告:コネクタは、通電中に接続したり切断したりすることはできません。警告を無視したり不適切な使用を行った場合、人や財産に損害を与える可能性があります。 |
| • 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。 | |
| • 警告:製品の設置や操作は、電気の資格を有する人員のみが行ってください。以下の安全上の注意事項を順守する必要があります。資格を有する人員は、電気工学の基礎に精通している必要があります。危険を認識し回避することができなければなりません。パッケージに記載の関連記号は、電気工学に精通した人員のみが製品の設置と操作を許可されていることを示します。 | |
| • これらの製品は、プラント、コントローラ、電気機器のエンジニアリングでのアプリケーションに適しています。 | |
| • コネクタを屋外アプリケーションで操作する際は、環境による影響から個別に保護する必要があります。 | |
| 組み立てられた製品を操作したり、不適切に開くことはできません。 | |
| • リストに記載されている規格の技術データ内で指定されている嵌合コネクタのみを使用してください(例:phoenixcontact.com/productsのオンライン製品アクセサリに記載のもの)。 | |
| サードパーティのメーカーと直接接続した製品を使用する場合は、ユーザーの責任となります。 | |
| • 動作電圧> 50 V ACの場合、導電性コネクタハウジングを接地する必要があります。 | |
| • フエニックス・コンタクト推奨のツールのみご使用ください | |
| • この製品については、phoenixcontact.com/productsのダウンロードページにある取付け時の注意事項/デザイン・イン(Design In)オンラインドキュメントをご参照ください。 | |
| • 使用していないコネクタを保護するには、保護キャップを使用してください。適切なアクセサリは、phoenixcontact.com/productsの製品のアクセサリセクションからオンラインで入手できます。 | |
| • コネクタは、完全に接続かつ嵌合されている状態でのみ操作してください。 | |
| • コネクタは、完全に接続されている状態でのみ操作してください。 | |
| • ケーブルを敷設する際、コネクタの引張荷重が規格で指定されている上限を超えないようにしてください。 | |
| • ケーブルの最小曲げ半径を遵守してください。ケーブルはひねらずに設置してください。 | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2およびDIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3は、ケーブルおよび/またはコネクタで複数の回路を組み合わせる場合に適用できます | |
| 製品の種類 | 通信用コネクタ(ケーブル側) |
| タイプ | D-SUB |
| 極数 | 9 |
| シールド用 | なし |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧(III/3) | 125 V |
| 定格電流 | 5 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | カップリング |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| 幅 | 38.1 mm |
| 高さ | 25 mm |
| 長さ | 54 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | EPDM |
| ハウジングの材質 | プラスチック製 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | ニッケルを硬質金メッキ |
| コンタクトキャリア材質 | ポリエステルGF |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 200 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| アイテム番号 | 1689640 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNCBC |
| GTIN | 4017918910075 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.89 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.89 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440214 |
| ETIM 10.0 | EC001136 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) |
| SCIP | 22b6be1d-b61e-4928-923f-c84cc4ad2eff |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.705 kg CO2e |