データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。
通信用コネクタ、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、PROFINET CAT6A (10 Gbps)、8-極、シールド対応、プラグ エルボー M12、キーイング: X、圧着端子接続式、ローレット材質: 亜鉛ダイキャスト、すずめっき、ケーブル外径 6.5 mm ... 10 mm、圧着式コンタクトなし