通信用コネクタ

通信用コネクタ

世界はますますネットワーク化されています。それはつまり機器のインターフェースが増えているということです。フエニックス・コンタクトでは、RJ45から、USB、HDMI、D-SUB、そして同軸接続や光ファイバ接続およびSPEに至るまでの通信用コネクタの幅広い製品ラインアップを提供しています。機器接続のあらゆる側面に対するエキスパートのアドバイスと優れたサービスが製品ラインアップを補完し、スマートデバイスのネットワーク化に理想的な基盤を提供します。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1663959
CUC-IB5M-J1ST-AT/R4R-PL1 - ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ
CUC-IB5M-J1ST-AT/R4R-PL1 - ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ
1663959

ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ、 1x1シングルポート、 コネクタはプリント基板方向に接続: 90 °、 タブアップ、 シールド付き、シールドスプリング、 LED(緑、黄)、 極数: 8、 10/100 MBit/s、 THT-THR、 THD、 Reflow、 IP20、 梱包の種類: Tape and Reel

特長

  • 幅広い設計で最大の柔軟性
  • 工具不要の接続テクノロジで簡単に取付け
  • 一般的なバスシステムのサポートで幅広いアプリケーションに対応
  • 標準コネクタシステムにより産業環境でも高度な安全性を提供
無料サンプル
信頼性のあるIIoT通信向け

お客様用のサンプルをご注文いただき、あらゆるインターフェースに対応した通信用コネクタをお試しください。

サンプルを今すぐ注文する
デジタル背景のさまざまなデータインターフェースを持ったキューブ
光ファイバのトピックに関するホワイトペーパーを表示するタブレット

光ファイバテクノロジに関するホワイトペーパー

光ファイバ経由の安全で信頼性の高い高速データ伝送:このテクノロジにより、データは長距離を光の形で伝送されます。これにより得られるメリットを、ホワイトペーパーでご確認ください。さまざまなケーブルおよびファイバタイプ、このテクノロジが適しているアプリケーションのタイプをご説明します。

信号、データ、電力用コネクタとケーブル

信号、データ、電力用コネクタとケーブル

ケーブルおよびライン向けコンフィグレータ

IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。

新製品

制御盤・機器向けのデータインターフェース
イーサネットアプリケーション向けのM12 PUSH-PULL通信用コネクタ
RJ45カラーパッチケーブル
ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ

制御盤・機器向けのデータインターフェース

保守作業の実施が便利に

当社のデータサービスインターフェース(DSI)には、追加の電気機器を簡単に接続できるよう、RJ45やUSBなどのさまざまなインターフェースが含まれています。これらの省スペースなサービスインターフェースにより、制御盤やその他の機器のメンテナンス作業が大幅に簡単になりました。

主な特長

  • カップリングモジュール(USBタイプA 2.0、USBタイプA 3.0、RJ45 CAT6A)およびケーブル接続モジュール(RJ45 CAT6A)
  • 保護等級IP65 / IP67(密閉型保護カバー使用時)
  • パネル厚:1 mm~5 mm
  • 前面取付け
  • 周囲温度(作動時):-40°C~+70°C
  • UL認証(取得中)
  • パネル穴:Ø 22.5 mm

特長

  • より高いIP保護等級により、産業環境での使用にも対応
  • 密閉型の制御盤や機器におけるアップデートやメンテナンス作業がすばやく簡単
  • 標準パネル穴Ø 22.5 mmの省スペースな設置
  • 工具不要の簡単な取付けにより、短時間で設置可能
  • お客様のロゴ付きでカスタマイズ可能

M12 PUSH-PULLネットワークケーブル

簡単で信頼性の高いデータ伝送

イーサネットアプリケーション向けの組立済みM12 push-pullコネクタにより、簡単で確実な高速データ伝送が実現します。ネットワークケーブルは高速で工具不要の設置が特長で、Advanced Shielding Technologyにより完全にシールドされています。

主な特長

  • M12 push-pullインナーロックおよびアウターロック
  • 8極、Xコーディング
  • イーサネットCAT6A、10 Gbps
  • ピンバージョンとソケットバージョン
  • ストレートおよびアングル型バージョン
  • Advanced Shielding Technologyによる360°シールド
  • PURハロゲンフリーケーブル
  • 保護等級:IP65/IP67

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続が可能で、ケーブル配線密度も向上
  • ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮
  • 最大10 Gbpsの高速データ伝送でシームレスな通信
  • Advanced Shielding Technologyによる信頼性の高いシールド接続
  • IEC 61076-2-010準拠の標準化された製品シリーズは、高い将来性を確保

RJ45カラーパッチケーブル

制御盤内のアプリケーション用

フエニックス・コンタクトはRJ45 BUILDINGシリーズ向けのカラーパッチケーブルで、製品ラインアップを拡張しています。新たにホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラックの8色のケーブルをご利用いただけるため、CAT6Aアプリケーション用のカラーバリエーションが拡充。

主な特長

  • カラー:ホワイト、オレンジ、イエロー、レッド、バイオレット、グリーン、ブルー、ブラック
  • 最大10 Gbps(CAT6A)のデータ伝送
  • 長さ0.3~50 m
  • 組込み式固定クリップ保護

特長

  • オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
  • CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
  • 確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
  • 最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送
  • 360°シールドで理想的なEMC特性

ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ

THTフローはんだ付けおよびスルーホールリフローはんだ付けに最適

トランスフォーマ内蔵の新しいRJ45プリント基板用コネクタは、フローはんだ付け(THT)およびスルーホールリフローはんだ付け(THR)工程に適しています。これら最大1 Gbpsのアプリケーション向けの産業用デザインのノイズフィルタ付きRJ45バージョンは、既存の製品ラインアップを拡張します。

主な特長

  • 90°および180°のシングルポートプリント基板用コネクタ
  • フローはんだ付け(スルーホールリフロー)およびリフロー(スルーホールリフロー)処理向け
  • オプションでLEDおよびシールドスプリング付き
  • すべての一般的なイーサネットアプリケーション向けのフィルタリングバージョン
  • データ伝送速度最大1 Gbps
  • 堅牢な産業用設計

特長

  • ノイズフィルタの統合による、簡素化されたイーサネットデザイン
  • プリント基板の複雑さ軽減とEMC(電磁両立性)リスクの軽減
  • リフローはんだ付けのため自動実装可能
  • 多種多様な製品で、あらゆるアプリケーションに理想的なバージョン
  • 産業用デザインのため、過酷なアプリケーション分野にも対応

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

信頼性のある通信向けの通信用コネクタ

データコネクタの製品ラインアップの汎用性をご覧ください。データ伝送向けの汎用的で適応可能な接続ソリューションにより、アプリケーションを柔軟に計画して実装することができます。機器接続に関する優れたサービスが製品ラインアップを補完します。

機器接続用のフエニックス・コンタクトのGameChangers

機器接続用GameChangers

最高のパフォーマンスを超えた、全く新しいゲーム:当社のGameChangersは、お客様のアプリケーションを次のレベルの成功へと導きます。

土、植物、そしてフエニックス・コンタクトの製品を持つ2つの手

バイオベース製品

フエニックス・コンタクトは、より良い未来のためのテクノロジとソリューションを開発しています。気候保護と二酸化炭素などの環境排出物は、当社がサステナビリティ戦略を講じる上でまず最初に考慮すべき重要なこととなります。例えば、当社では、初期の製品シリーズをバイオベースのプラスチック製に切り替えています。

通信用コネクタの製品ラインアップをご紹介

インタラクティブイメージマップ:さまざまなデータインターフェースを備えたケース
光ファイバトランシーバ
トランシーバ、ケージ、プリント基板用端子台・コネクタを使用すると、光ファイバケーブルによる将来性のあるデータ伝送を確保することができます。
製品リストへ
光ファイバトランシーバ
シングルペアイーサネット(SPE)用M8コネクタ
ONEPAIRシリーズのM8機器コネクタとネットワークケーブルにより、OTレベルからITレベルまで、省スペースかつ将来性のあるデータと電力の伝送が可能になります。
製品リストへ
シングルペアイーサネット(SPE)用M8コネクタ
SPE用IP20コネクタ
SPE向けONEPAIRシリーズのIP20プリント基板用コネクタとパッチケーブルは、ファクトリーオートメーションやビルディングオートメーションにおける効率的なデータ伝送に理想的です。
製品リストへ
SPE用IP20コネクタ
同軸コネクタ
同軸ケーブル配線用製品ラインアップは、WLAN、Bluetooth、LTE、5G信号の伝送に最適です。
製品リストへ
同軸コネクタ
USBコネクタ
フエニックス・コンタクトはUSBプリント基板用コネクタおよびパッチケーブルを提供します。タイプAとタイプCにはUSB 2.0とUSB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0のバージョンがあります。
製品リストへ
USBコネクタ
HDMIコネクタ
高品質のHDMIタイプA製品は、保護されたアプリケーションでのオーディオとビデオのデータおよびイーサネット(HEC)の確実な伝送に理想的です。
製品リストへ
HDMIコネクタ
RJ45コネクタ
フエニックス・コンタクトは、RJ45 BUILDINGとRJ45 INDUSTRIALにより、ビルディングオートメーションと産業用イーサネットアプリケーションの両方に、将来性のあるケーブル配線ソリューションを提供します。
製品リストへ
RJ45コネクタ
M17 MPOコネクタ
フエニックス・コンタクトは、インテリジェントな送電網でのリアルタイムデータ伝送向けに、産業機器用MPOコネクタを発売しました。
製品リストへ
M17 MPOコネクタ
D-SUBコネクタ
フエニックス・コンタクトは、堅牢なD-SUBスリーブケースとD-SUBコンタクトキャリアの幅広い製品ラインアップにより、バスシステムの実証済みケーブル配線向けのソリューションを提供しています。
製品リストへ
D-SUBコネクタ

銅線通信用コネクタ


銅線通信用コネクタ

銅線通信用コネクタ

複雑なオートメーションプロセスは大量のデータを高速で必要としており、伝送速度は高速化し続けています。高性能コネクタと現場組立て用設計のケーブルを活用しましょう。

  • 10 Gbpsまで対応で将来性のある高速ケーブル配線
  • シングルペアイーサネット(SPE)用の一貫したケーブル配線ソリューション
  • 革新的なハイブリッドケーブル配線
  • IP20、IP65/IP67、IP69Kのソリューション
  • IDC式接続、ピアス式接続、Push-in式接続

RJ45コネクタによるイーサネットおよびPROFINETの安全な接続

RJ45コネクタはステンレス鋼製プッシュオン式ばねとIP67バージョンのプッシュプルハウジングを採用し、イーサネットおよびPROFINETの安全な接続を可能にしています。

SPE用コネクタ

ONEPAIRシリーズのシングルペアイーサネット(SPE)用M8およびIP20コネクタで、イーサネットが全てをつなぎます。

光ファイバ通信用ケーブル配線


FOベースの通信用コネクタ

FOベースの通信用コネクタ

高速伝送、低減衰、電磁干渉への耐性を持つ光ファイバケーブルは産業用システムおよびインフラアプリケーションの中でも最新の伝送媒体です。ファイバタイプやインターフェースを問わず、当社の幅広い製品ラインアップよりお客様のアプリケーションに最適な接続テクノロジを選択することができます。

  • IP20/IP65/IP67のソリューション
  • ピンコネクタのパターンST、SC、SC-RJ、LC、F‑SMA、M12を備えた光ファイバコネクタ
  • POF、PCF、GOFファイバタイプ(マルチモートとシングルモード)
  • PCとAPC研磨の仕様
  • インテリジェントパワーグリッドのリアルタイムデータ伝送用M17 MPOシリーズのFO通信用コネクタ
  • すべてのファイバタイプに最適な工具

FDX 20で高速データ伝送

DINレール用スプライスボックスFDX 20シリーズは、コンパクトな設計と信頼性の高いグラスファイバ接続の組合せにより、長期間にわたり完璧な性能を発揮します。

通信用コネクタに関するEペーパー
全製品ラインアップの概要

あらゆるインターフェースに対応した通信用コネクタの製品ラインアップ:RJ45から、USB、HDMI、D-SUB、そして同軸接続や光ファイバ接続ならびにシングルペアイーサネット(SPE)に至るまで。

Eペーパーを開く
銅線および光ファイバケーブル配線用製品

当社が完璧なパートナーであるのはそのためです

データインターフェースのトピックに関するタグクラウド
適切なコネクタに関してお客様にアドバイスをする従業員
コネクタをデザイン・インしているお客様
ラボで通信用コネクタを試験する従業員
データインターフェースのトピックに関するタグクラウド

データ伝送用コネクタの幅広い製品ラインアップにより、常に適切な接続が可能です。フエニックス・コンタクトは、すべてのデバイスインターフェースをワンストップで提供しているので、とても便利です。バラエティ豊富な設計、コーディング、ピンアサインにより、銅線または光ファイバケーブル配線向けの一貫したソリューションが簡単に見つかります。

適切なコネクタに関してお客様にアドバイスをする従業員

機械、機械の部品、ユーザの間の接続数は増加しています。つまり、データ量は増えているのに、容量が変わらないということです。フエニックス・コンタクトの専門的なコンサルティングを通じて、お客様のデバイスインターフェースに最適なソリューションを提供いたします:当社のデータ通信のエキスパートが、お客様のアプリケーションに対応するスマートなソリューションを見つけ出します。

コネクタをデザイン・インしているお客様

当社は企画段階からお客様のサポートを承ります:機器の開発時には、例えば、CADソフトウェア用の迅速な事前設定と2D/3Dデータを使用してサポートいたします。サポートパッケージには、フリーサンプルサービスと、オンラインオーダーにより世界中で製品を入手可能な、信頼できるロジスティクスも含まれます。

ラボで通信用コネクタを試験する従業員

フエニックス・コンタクトの高品質コネクタは、長期的に信頼性の高い機器通信を確保できるよう製造されています。当社の接続テクノロジに関する豊富な能力により、革新的なソリューションと長期的な製品供給が可能になります。当社製品の品質は、規格や国際認証を充分に満足するラボ試験で確認されています。

多くのアプリケーションに理想的 通信用コネクタは、次のような数多くのアプリケーションに対応する汎用的な接続ソリューションを提供します。

HDMIやUSB接続のコントローラ
コントローラ:USBやHDMIインターフェースにより、起動が容易
データインターフェース付き5Gルーター
5Gルーター:RJ45および同軸コネクタを使用してフィールドでの通信を容易に
データインターフェースを備えた周波数変換器
周波数変換器:RJ45 INDUSTRIALデータ伝送
データインターフェースと基板対基板コネクタを備えたカメラシステム
カメラシステム:長距離通信と高いデータ伝送速度
USB接続と基板対基板コネクタ付きの電源
電源:サービスインターフェースにより、起動が容易
テクニカルサポートチャネルへの動画ボタンに触れる手

YouTubeのテクニカルサポートチャネル

通信用コネクタに関する説明動画では、製品の取扱いや組立てに関する情報が説明されています。