丸型コネクタ

丸型コネクタ

フエニックス・コンタクトは、大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールド成型も現場組立て用も、さまざまな仕様のメートル式丸型コネクタを産業オートメーション向けに提供しています。丸型コネクタの幅広い製品ラインアップで、信号、データ、電源供給用に汎用的なソリューションが実現します。

Go to Product Detail Page for item 1628499
M23-12S1N8AA500S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
M23-12S1N8AA500S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1628499

M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: M23 PRO Signal、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 12、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、フランジ径: 26 mm x 26 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

Go to Product Detail Page for item 1621558
SH-8EPS48A9LB1S - カプラコネクタ
SH-8EPS48A9LB1S - カプラコネクタ
1621558

M23、カプラコネクタ、 シリーズ: SH、長いストレート仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 8+4+PE、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 15 mm ... 18 mm、 この製品は、2026年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1619371
CA-06P1N12T008S - ケーブルコネクタ
CA-06P1N12T008S - ケーブルコネクタ
1619371

M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: CA、アングル型、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 10 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 この製品は、2025年第4四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

Go to Product Detail Page for item 1243812
CA-16S1N1280DNX - ケーブルコネクタ
CA-16S1N1280DNX - ケーブルコネクタ
1243812

M23、ケーブルコネクタ、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 16、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 3 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

Go to Product Detail Page for item 1239659
SACCBP-FS-5CON-PG9/1,0-920SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
SACCBP-FS-5CON-PG9/1,0-920SCOX - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239659

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、ソケット、 ストレート、 M12-SPEEDCON、A-キーイング、上 片側フリー、ケーブル接続、ケーブル長: 1 m、 CANopen®/DeviceNet™、PUR、紫、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

Go to Product Detail Page for item 1543950
M23-12S2N1290DUS - カプラコネクタ
M23-12S2N1290DUS - カプラコネクタ
1543950

M23、カプラコネクタ、 シリーズ: M23 PRO、ストレート、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 12、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ハンダ接続、ケーブル径範囲: 3 mm ... 15 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

Go to Product Detail Page for item 1069506
M17-3ES1N8AA500S/1,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
M17-3ES1N8AA500S/1,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1069506

M17、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: M17 PRO、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 3+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、フランジ径: 26 mm x 26 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

特長

  • M5~M58丸型コネクタの幅広い製品ラインアップで常に理想的なソリューション
  • 信号、最大10 Gbpsのデータ、最大150 Aと630 Vの電源の安全な供給
  • あらゆる産業規格に準拠した保護等級を備えた機器向けの革新的な接続ソリューションで接続時の時間短縮
  • 要件に準拠する個別対応で高い柔軟性
無料サンプル
サンプルパッケージをご注文ください

M17-M40 PROシリーズの丸型コネクタの試用をご希望ですか。コネクタの選択および設計の際は必要に応じてサポートいたします。ご使用の機械およびシステム設計において、エキスパートのアドバイスを提供いたします。

サンプルを注文
M17-M40&nbsp;PROのサンプルのご注文
信号、データ、電力用コネクタとケーブル

信号、データ、電力用コネクタとケーブル

ケーブルおよびライン向けコンフィグレータ

IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。ケーブル長やケーブルエンドを自由に選択可能で、カスタマイズされたケーブル組立が可能です。

新製品

IEC規格準拠の初のM17コネクタ
Click-in式モジュールキャリアフレームのヘビーデューティコネクタ
はんだ付け工程対応のM23 hybrid機器コネクタ
イーサネットアプリケーション向けのM12&nbsp;PUSH-PULL通信用コネクタ
8極のM12 push-pullコネクタ
スルーホールリフロー用アングル型M12機器コネクタ
はんだ付け工程対応のM12機器コネクタ

IEC規格準拠のM17 hybridコネクタ

ONECLICK高速嵌合方式を備えた3-in-1ソリューション

IEC 61076-2-117規格準拠のM17 PRO hybridコネクタは、幅広いアプリケーションに対し最大限の互換性と柔軟性を提供します。特許取得済みONECLICK高速嵌合方式を採用した3-in-1ソリューションは、コネクタ1つでデータ、信号、電力を伝送します。

主な特長

  • IEC 61076-2-117に基づくピンアサイン
  • デイジーチェーン対応の3-in-1ソリューション
  • 50 Vおよび630 Vのバージョンも利用可能
  • 最大3,000 mの設置高度
  • 最大電流16 A
  • 電力ピン最大接続断面積:1.5 mm²
  • ONECLICK高速嵌合方式
  • 保護等級:IP66、IP68(2 m / 24時間)

特長

  • IEC規格準拠の初のM17インターフェースで、最大限の互換性と柔軟性を提供
  • データ、信号、電力の伝送用3-in-1ソリューション
  • 規格M17に比べ基板上高さが低いため、最大限の省スペースを実現
  • ピンコネクタパターンにおけるカラーコーディングおよび機械的コーディングにより、エラーフリーの取付け
  • 工具不要のONECLICK高速嵌合方式で、設置時間を70%短縮

Click-in式モジュールキャリアフレームのヘビーデューティコネクタ

簡単で工具不要の取付け

HEAVYCONにより、個別コンフィグレーションやヘビーデューティコネクタの使用を、完全に工具不要で行えることが確保できるため、こうした作業がより簡単で時間がかからなくなっています。「カチッ」とはまる接続 - 豊富なコンタクトインサートのラインアップから、フレームや保護導体コンタクトに至るまで。

主な特長

  • 接続テクノロジフレーム:Click-in式ラッチ機構
  • 保護導体接続テクノロジ:Push-in接続方式
  • モジュール数:最大6
  • 嵌合サイクル:500
  • 温度範囲:-40°C~+125°C

特長

  • 時間とコストを節約:信頼性が高く、工具不要のClick-in式ラッチ機構
  • 高速の電線接続:保護導体コンタクト付きでも、設置済みの場合でも、Push-inテクノロジによって電線接続
  • 便利なモジュール型ラッチ:わかりやすいスナップイン機構により設置が簡単
  • 個別で省スペース:さまざまなモジュールの組合せ
  • 高性能電源モジュール:最大300 Aの信頼性の高い電流伝送

M23 hybridプリント基板用コネクタ

省スペースな3-in-1ソリューション

フローはんだ付け工程用の新しい省スペースなM23 hybrid機器コネクタは、データ、信号、電力を確実に伝送します。改善されたEMC特性と短距離における信頼性の高さ、および電気伝送点の除去が特長です。

主な特長

  • プリント基板、機器、フィールドコネクタ、およびハイブリッドケーブルで構成される完全なシステム
  • ハイブリッドピンコネクタパターン:4+4+4+PE
  • 最大電圧630 V AC / 800 V DC
  • 最大電流30 A
  • 最大データ伝送速度100 Mbit(CAT5)
  • ウェーブはんだ付け工程用
  • 適用除外6c非該当のRoHS II準拠
  • UL認証:UL 2237 / PVVA

特長

  • 信号、データ、電力を1本のコネクタで確実に伝送
  • リッツ線アッセンブリと比較して、取付け時間が80%短縮、設置スペースが60%削減
  • 追加のプリント基板用コネクタの排除によるコスト削減
  • プリント基板の複雑さとEMC(電磁両立性)リスクの軽減
  • エラーの発生リスクが高い作業工程の排除

M12 PUSH-PULLネットワークケーブル

簡単で信頼性の高いデータ伝送

イーサネットアプリケーション向けの組立済みM12 push-pullコネクタにより、簡単で確実な高速データ伝送が実現します。ネットワークケーブルは高速で工具不要の設置が特長で、Advanced Shielding Technologyにより完全にシールドされています。

主な特長

  • M12 push-pullインナーロックおよびアウターロック
  • 8極、Xコーディング
  • イーサネットCAT6A、10 Gbps
  • ピンバージョンとソケットバージョン
  • ストレートおよびアングル型バージョン
  • Advanced Shielding Technologyによる360°シールド
  • PURハロゲンフリーケーブル
  • 保護等級:IP65/IP67

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続が可能で、ケーブル配線密度も向上
  • ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮
  • 最大10 Gbpsの高速データ伝送でシームレスな通信
  • Advanced Shielding Technologyによる信頼性の高いシールド接続
  • IEC 61076-2-010準拠の標準化された製品シリーズは、高い将来性を確保

8極のM12 push-pullコネクタ

シンプルで迅速な信号用ケーブル配線

M12 push-pullコネクタは、狭い場所でも迅速で確実なケーブル配線が可能です。設置はプラグインするだけで、工具は不要です。Aコーディング、8極、組立済み信号用ケーブルが加わり、製品シリーズが拡大されました。

主な特長

  • M12 push-pullインナーロックおよびアウターロック
  • 8極、Aコーディング
  • シールド付きおよびシールドなしのバージョン
  • オスコネクタおよびメスコネクタ
  • Advanced Shielding Technology
  • PURハロゲンフリーケーブル
  • 保護等級:IP65/IP68

特長

  • 狭い場所でもすばやく確実な接続が可能で、ケーブル配線密度も向上
  • ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮
  • インナーロックおよびアウターロック付きコネクタで電線中継接続が可能
  • Advanced Shielding Technologyによる信頼性の高いシールド接続
  • IEC 61076-2-010準拠の製品シリーズは、高い将来性を確保

スルーホールリフロー用アングル型M12機器コネクタ

製造の効率向上

M12形式の90°アングル型コネクタは、自動製造用に設計されており、効率的な取付プロセスを実現できます。アングル型の設計により、この新しいコネクタはプリント基板上で柔軟に配置できるため、狭いスペースでも利用できます。

主な特長

  • アングル型仕様
  • リフロー(スルーホールリフロー)工程向け
  • 最大電圧250 V
  • 最大電流4 A
  • AおよびDコーディングで利用可能
  • 4/5/8極
  • シールドなしバージョン
  • 逆ピンコネクタパターン

特長

  • ピックアンドプレースに最適:プリント基板上での自動組立てにより、製造の効率向上
  • 最適化されたデザイン:重心を移動させることで、固定クリップを使用せずにプリント基板上に「簡単に」直立設置
  • 柔軟:限られたスペースでも、プリント基板上で容易な位置決めと配列
  • モジュール型:利用可能なスルーホールリフローケースと互換性あり

はんだ付け工程対応のM12機器コネクタ

お客様のアプリケーションにおける将来性を確保

フローはんだ付け工程対応の鉛フリーM12コネクタは、適用除外6c非該当のRoHS IIに準拠しています。ユニバーサルな下位互換性により、コネクタを既存のプリント基板加工図にスムーズに統合することができます。

主な特長

  • 最大電圧250 V
  • 最大電流4 A
  • A、B、Dコーディングで利用可能
  • 4、5極
  • ストレートまたはアングル型

特長

  • 統一されたデザイン・イン設計で信号・データを伝送する標準ピンアサインとコーディング
  • 簡単なプリント基板実装:フローはんだ付け対応の2ピースコネクタ
  • 安全な組立て:プリント基板に固定するための固定クリップ
  • 持続可能で将来に対応:適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー
  • グローバルな流通経路を通じて世界中で入手可能

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

機器接続用のフエニックス・コンタクトのGameChangers

機器接続用GameChangers

最高のパフォーマンスを超えた、全く新しいゲーム:当社のGameChangersは、お客様のアプリケーションを次のレベルの成功へと導きます。

信号、データ、電力に対応した比類ない多様性

ハイブリッドコネクタ
信号用コネクタ
通信用コネクタ
電源用コネクタ
ハイブリッドコネクタ

機器の配線時間を短縮し、省スペースを実現します。フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタは信号、データ、電源を1つの丸型コネクタで高い信頼性で伝送します。

  • 最大電流70 A
  • 最大電圧850 V DC、630 V AC
  • データ伝送用インターフェースCAT5

信号用コネクタ

サイズM5~M23の信号用コネクタは、多くのアプリケーションに適しています。ニーズを満たすように設計され、3~19極があり、オプションでIDC圧接式接続、ねじ式接続、スプリング式接続、Piercecon®式接続、はんだ式接続、圧着式接続、プリント基板接続があります。

• 最大電流20 A
• 最大電圧300 V
• シールド接続オプションあり

通信用コネクタ

産業用およびインフラアプリケーションで高速で確実な伝送を実現するためにあらゆる一般的なフィールドバスおよびネットワーク用のシールド付きM8およびM12丸型コネクタを提供します。

• 最大10 Gbpsのデータ伝送速度
• あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスシステムに対応するコーディング
• CAT6A準拠の部品
• 360°シールド付き丸型コネクタとプラスチック製モールドケーブル

電源用コネクタ

電源コネクタはコンパクトなM12接続からハイパワーレベル用M58サイズまであります。ケーブルコネクタから機器コネクタ、プリント基板接続まで、当社の包括的な製品ラインアップをご利用ください。

• 最大150 A / 630 Vの電源
• 接続電線サイズ最大50 mm²
• ACとDCアプリケーションを誤接続する可能性なし

ヘッドセットを装着したカスタマーサービスのスタッフ

個別要件に対応するお客様指定の仕様

お客様指定の仕様

特殊要件に対応する個別ソリューションが必要ですか。ご要望に応じて、標準品をすばやく柔軟に個別調整いたします。カスタムメイドソリューションについてはサービスセンターにお問い合わせください。

  • 個別製品の印字とマーキング
  • さまざまなタイプ、長さ、組立てのモールドコネクタとリッツ線
  • 段ボール、ブリスタパック、ロール、トレーなどの個別梱包

M17 PRO hybridコネクタ

新しいIEC 61076-2-117規格準拠のM17 PRO hybridコネクタはロボティクスからモータ制御までの幅広いアプリケーションに対し、最大限の互換性と柔軟性を提供します。将来性のある3-in-1ソリューションが、コネクタ1つで信号、データ、電力を伝送します。特許取得済みのONECLICK高速嵌合方式により、非常にすばやく安全に設置することができます。

高速で工具不要の機器接続

M12 push-pullコネクタは、限られたスペースでケーブル配線密度が高い場合でも、強みを発揮します。埋込み式のM12ポートでコンパクトなケース設計を実装します。オス・メスバージョンで、現場に拡張機能を簡単に導入することができます。

丸型コネクタM17-M40 PROシリーズ 信頼性のある電力と信号の伝送

ONECLICK高速嵌合方式の詳細をご覧ください。機器とシステムを迅速かつ確実に接続することができます。