UL Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | 2.5 | |
cUL Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 15 A | - 14 | ||
M17、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、 シリーズ: M17 PRO、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 3+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、フランジ径: 26 mm x 26 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | 2.5 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 15 A | - 14 | ||