丸型コネクタ
M23-Z0001 - ねじ
M23-Z0001
-
ねじ
1035117
アンカーボルト、セルフタッピング、M23-PROシリーズアングル型機器コネクタ用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
M3ねじ
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
シリーズ
M23 PRO
材料仕様
部材
スチール
販売用データ
アイテム番号
1035117
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRBBU
GTIN
4055626622231
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.666 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.64 g
関税率
73181410
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
23110190
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
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
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ