有用な情報
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
丸型コネクタ
M17PRO-VIB-ORING - シーリングリング
M17PRO-VIB-ORING
-
シーリングリング
1431550
振動Oリング、M17 PRO機器コネクタ用のオプションアクセサリ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
M17-PRO機器コネクター用オプションアクセサリ、M17-PROケーブルコネクタとの組合せは不要
製品特性
製品の種類
ハトメ
シリーズ
M17 PRO
材料仕様
色
濃灰
シーリング材
FKM
販売用データ
アイテム番号
1431550
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAAT
GTIN
4063151798666
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.174 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.13 g
関税率
40169300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ