ST-15KS0,25-2,50
-
圧着コンタクト
1213854
圧着コンタクト、 メス、 切削型、 コンタクト径: 1.5 mm、 電線断面積: 0.25 mm2 ... 2.5 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
製品は、6c例外なしでRoHS II指令に従って鉛を含みません
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
高い耐引張力の接続
低接触抵抗
製造監視が簡単